NRFA-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRFA-O

NRFA-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54

Brutoprijs
€ 444,00
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
ZKN2-B

ZKN2-B

Handslinger, 63 mm

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handslinger, 63 mm
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 210,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
6 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
9.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)