TRF24-2



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRF24-2

TRF24-2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punts, 90 s, IP42

Brutoprijs
€ 328,00
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
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
2.6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
3-punts
Beschermingsklasse
IP42

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)