3. Kogelkranen

K232B



Meer informatie
Terug naar product categorie
K232B

K232B

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 32, Binnendraad, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Mediumtemperatuur -15...90°C [5...194°F]

Brutoprijs
€ 171,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor K232B
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
    2-weg
    Kvs
    84 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -15...90°C [5...194°F]
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)