3. Rookklepaandrijvingen

BE230-12



Meer informatie
Terug naar product categorie
BE230-12

BE230-12

Aandrijving rookafvoerklep, 40 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
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
  • Productvideo's
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
ZK1-B

ZK1-B

Handslinger, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handslinger, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 154,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-B

ZK2-B

Handslinger, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handslinger, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 176,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZ12-B

ZZ12-B

Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BFA, BLE

Brutoprijs: € 6,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BFA, BLE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mechanische rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen zorgen ervoor dat vlucht- en reddingswegen zo lang mogelijk vrij van rook worden gehouden.

Rookverspreiding naar aangrenzende zones wordt doeltreffend voorkomen en binnenkomende frisse lucht vertraagt mogelijke flashover.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
8 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
15 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met handslinger
Draaihoek
100°
Looptijd (motor)
<60 s / 90°
Asverbinding
Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)