3. Drukonafhankelijke regelkleppen

C215QFLH-C



Meer informatie
Terug naar product categorie
C215QFLH-C

C215QFLH-C

PI debietbegrenzingsklep (PIFLV), 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 290 l/h, Mediumtemperatuur 2...80°C [36...176°F]

Binnenkort beschikbaar
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C215QFLH-C
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlenging CQ

    Brutoprijs: € 28,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZLR-01

    ZLR-01

    Verbindingsadapter, QCV-LR

    Brutoprijs: € 48,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2315

    ZR2315

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Brutoprijs: € 15,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    V'nom [l/h]
    290
    V'nom [l/s]
    0.08
    Medium
    Water
    Mediumtemperatuur
    2...80°C [36...176°F]
    Drukverschil
    ∆p 20...280 kPa
    Sluitdruk
    520 kPa
    Opmerking drukverschil
    50 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)