• Success stories
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
    • Success stories
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
  3. Drukonafhankelijke regelkleppen

C220QFL-H



Meer informatie
Terug naar product categorie
C220QFL-H

C220QFL-H

PI debietbegrenzingsklep (PIFLV), 2-weg, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Mediumtemperatuur 2...60°C [36...140°F]

Brutoprijs
€ 134,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C220QFL-H
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    Hydraulische schema's

    • Download
    0 item(s) geselecteerd
    Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
    Toebehoren

    Mechanisch toebehoren

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlenging CQ

    Brutoprijs: € 28,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZLR-01

    ZLR-01

    Verbindingsadapter, QCV-LR

    Brutoprijs: € 48,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2320

    ZR2320

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Brutoprijs: € 17,10
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Waarom kiezen voor de Belimo PIFLV?

    Drukonafhankelijke debietregelklep PIFLV.
    De PIFLV is een drukonafhankelijke debietregelklep die speciaal is ontworpen voor AAN/UIT-modi van zone-toepassingen voor koeling.

     

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Drukonafhankelijke debietbegrenzingsklep PIFLV

    PIFLV: Drukonafhankelijke debietregelklep - Ontwerp voor innovatieve debietregeling.

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    V'nom [l/h]
    2900
    V'nom [l/s]
    0.81
    Medium
    Water
    Mediumtemperatuur
    2...60°C [36...140°F]
    Drukverschil
    ∆p 20...280 kPa
    Sluitdruk
    520 kPa
    Opmerking drukverschil
    50 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)