3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

CM24G-L



Meer informatie
Terug naar product categorie
CM24G-L

CM24G-L

Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP66

Brutoprijs
€ 149,00
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
AV6-20

AV6-20

Asverlenging 170 mm ø10 mm voor klepas ø6...16 mm

Brutoprijs: € 57,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARCM

Z-ARCM

Verdraaibeveiligingsclip, voor CM.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 62,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 25,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-MA

Z-MA

Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 140,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PICM

Z-PICM

Standaanwijzer, voor CM.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 172,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
0.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.2 W
Verbruik dimensionering
1 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
linksdraaiend (ccw)
Handsteel
Met magneet
Draaihoek
0...287.5°
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 6...12.7 mm
Beschermingsklasse
IP66
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)