3. Drukonafhankelijke regelkleppen

EP020R6+BAC-HH2



Meer informatie
Terug naar product categorie
EP020R6+BAC-HH2

EP020R6+BAC-HH2

Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F], met condensatieschakelaar, kabellengte 2 + 2 m

Brutoprijs
€ 1,526,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 24,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-OC-ZR3020

EXT-OC-ZR3020

Isolatieschaal voor klep R30..-..-..-B2, DN 20
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 71,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Bochtstuk 90° man/vrouw, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 37,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR-004

ZR-004

Bevestigingshoekijzer voor 6-weg klep DN 15/20

Brutoprijs: € 23,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR2320

ZR2320

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Brutoprijs: € 17,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRK24-B1

CRK24-B1

Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-

Brutoprijs: € 254,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Sensoren

22HH-100X

22HH-100X

Condensatieschakelaar, Buitensensor, LED, 2 m

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
6-weg
V'nom [l/h]
2500
Instelbaar debiet
4.2...100% van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
Mediumtemperatuur
6...80°C [43...176°F]
Sluitdruk
350 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Lineair
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpaansluiting
Binnendraad

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.8 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
4.5 W
Verbruik dimensionering
8.1 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)