3. Drukonafhankelijke regelkleppen

EP025R6+BAC-HHM



Meer informatie
Terug naar product categorie
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F], met vochtigheidsaanlegsensor, kabellengte 2 + 2 m

Brutoprijs
€ 2,041,00
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 24,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Isolatieschaal voor klep R30..-..-..-B3, DN 25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Bochtstuk 90° man/vrouw, DN 25, Rp 1", R 1", Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 55,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR-005

ZR-005

Montagebeugel voor 6-weg klep DN 25

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR2325

ZR2325

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 25, Rp 1", R 1"

Brutoprijs: € 21,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRK24-B1

CRK24-B1

Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-

Brutoprijs: € 254,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
Sensoren

22HTH-110X

22HTH-110X

Aanlegsensor Vochtigheid / Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V, Kabellengte 2 m

Brutoprijs: € 275,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
6-weg
V'nom [l/h]
3500
Instelbaar debiet
4.2...100% van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
Mediumtemperatuur
6...80°C [43...176°F]
Drukverschil
∆pmax 110 kPa
Sluitdruk
350 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Lineair
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Binnendraad

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.9 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
4.1 W
Verbruik dimensionering
9.3 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)