EXT-H6100P-6500



Meer informatie
Terug naar product categorie
EXT-H6100P-6500

EXT-H6100P-6500

Drukonafhankelijke regelafsluiter, 2-weg, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumtemperatuur 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,462,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,467,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,598,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,522,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,522,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 930,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,082,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,051,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 978,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 930,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,143,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,045,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,045,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
16.6
Medium
Water, waterkwaliteit volgens VDI 2035
Mediumtemperatuur
5...140°C [41...284°F]
Opmerking drukverschil
Om een cavitatievrije werking te garanderen, moet het maximale drukverschil ∆pmax worden berekend volgens de aanwijzingen voor de projectconfiguratie.
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)