EXT-H615P-125



Meer informatie
Terug naar product categorie
EXT-H615P-125

EXT-H615P-125

Drukonafhankelijke regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumtemperatuur 5...140°C [41...284°F]

Aandrijvingen moeten apart worden besteld. Zie "Elektrisch toebehoren".

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54

Brutoprijs: € 490,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 454,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 381,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 381,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 486,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 404,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 404,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
0.35
Medium
Water, water met glycol tot max. 30% vol.
Mediumtemperatuur
5...140°C [41...284°F]
Opmerking drukverschil
Om een cavitatievrije werking te garanderen, moet het maximale drukverschil ∆pmax worden berekend volgens de aanwijzingen voor de projectconfiguratie.
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Max. 0.02 % van de Kvs-waarde
Pijpkoppeling
Flens

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)