EXT-H650XP-1500



Meer informatie
Terug naar product categorie
EXT-H650XP-1500

EXT-H650XP-1500

Drukonafhankelijke regelafsluiter, 2-weg, DN 50, Flens, PN 25, ps 1600 kPa, Mediumtemperatuur 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54

Brutoprijs: € 461,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54

Brutoprijs: € 552,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 506,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 484,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 484,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 461,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 492,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 541,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 518,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 518,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVK230A-3

NVK230A-3

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54

Brutoprijs: € 730,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 748,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54

Brutoprijs: € 940,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 814,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 773,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 773,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 873,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 832,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 832,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
4.4
Medium
Water, waterkwaliteit volgens VDI 2035
Mediumtemperatuur
5...140°C [41...284°F]
Opmerking drukverschil
Om een cavitatievrije werking te garanderen, moet het maximale drukverschil ∆pmax worden berekend volgens de aanwijzingen voor de projectconfiguratie.
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)