GMC230S-C2
GMC230S.2A
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m
- Brutoprijs
- € 552,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Geconfigureerde producten kunnen niet worden terugbetaald!
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Z-ARS230
Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 13 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPST
- Aansluiting voeding regeling
-
Kabel FRNC (halogeenvrij)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG] - Aansluiting hulpschakelaar
-
Kabel FRNC (halogeenvrij)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG] - Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend (cw)
- Handsteel
- Met handsteel aan de zijkant, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 35...150 s
- Asverbinding
- Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...55°C [-22...131°F]