H632R



Meer informatie
Terug naar product categorie
H632R

H632R

Regelafsluiter, 2-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 471,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H632R
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    16 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    Bij een mediumtemperatuur van -10...2°C is een spindelverwarming nodig.
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)