3. Regelafsluiters

H7032X16-S2



Meer informatie
Terug naar product categorie
H7032X16-S2

H7032X16-S2

Regelafsluiter, 3-weg, DN 32, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur 5...200°C [41...392°F]

Brutoprijs
€ 1,624,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H7032X16-S2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelverwarming voor aandrijving LV.., NV.., SV..

    Brutoprijs: € 147,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    3-weg
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...200°C [41...392°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
    • 200 °C tot maximaal 2300 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: lineair; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: max. 0.05 % van de Kvs-waarde; B – AB: max. 1 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)