HH230



Terug naar product categorie
HH230

HH230

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Dit product kan alleen samen met de overeenkomstige aandrijving IP66/67 worden besteld.

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
AC 120...240 V
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen (2.5 mm² Cu-draad of 1.5 mm² Cu-adersstrands, 2-aderig)

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)