3. Variabel luchtvolume

LMV-D3-KNX



Meer informatie
Terug naar product categorie
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact – met VAV-regelaar, sensor voor dynamische Δp en luchtklepaandrijving, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Toepassingsgebied: VAV-boxen in comforttoepassingen
Toepassing: VAV/CAV, positieregeling

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download

Software/apps
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
5 Nm
Aansturing
KNX (S-Mode)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Asverbinding
Universele klemring 6...20 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)