LMV-M1-MOD
VAV-Compact – met VAV-regelaar, sensor voor statische Δp (membraan) en klepaandrijving, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Toepassingsgebied: VAV-boxen in comforttoepassingen of ventilatiesystemen met verontreinigde lucht
Toepassing: VAV/CAV, positieregeling
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 4 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Asverbinding
- Universele klemring 6...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]