3. Klepaandrijvingen

LRF24-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
LRF24-S

LRF24-S

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs
€ 406,00
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
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)