3. Variabel luchtvolume

NMV-M1-MOD



Meer informatie
Terug naar product categorie
NMV-M1-MOD

NMV-M1-MOD

VAV-Compact – met VAV-regelaar, sensor voor statische Δp (membraan) en luchtklepaandrijving, 10 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Toepassingsgebied: VAV-boxen in comforttoepassingen of ventilatiesystemen met verontreinigde lucht
Toepassing: VAV/CAV, positieregeling

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
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
Archief
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Asverbinding
Universele klemring 8...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)