3. Klepaandrijvingen

NRF230A-3



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRF230A-3

NRF230A-3

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punts, 90 s, IP54

Brutoprijs
€ 508,00
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
15 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
3-punts
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (A – AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)