P1000A-F



Terug naar product categorie
P1000A-F

P1000A-F

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ

Aanbeveling: bedrading als een spanningsdeler. Let op de informatie in het datablad.
Brutoprijs
€ 179,00
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
Aansluiting potentiometer
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
346
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)