3. Snelloperaandrijvingen

PMCA-S2-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Roterende aandrijving, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 1,785,00
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
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 17

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR08

ZPR08

Adapterkit met afstandsring, F07, vierkant 45° offset, maat 17

Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adapterkit, F05/F07/F10 (incl. schroeven F05), platte kop/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 18

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 16

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR20

ZPR20

Handbediening voor PR/PM-aandrijving

Brutoprijs: € 18,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert en bedraadt u PR-, PM-, PK-aandrijvingen om een hoge IP-rating te behouden

Juiste montage en bedrading: IP66/67 met PR-, PM-, PK-aandrijvingen.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
20 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
6 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 19 VA / met 240 V 49 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Draaimoment
160 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
elektronisch omkeerbaar
Handsteel
Handsteel
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
30...120 s
Asverbinding
Vormsluiting 17x17 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)