• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Drukonafhankelijke regelkleppen

R225FL-J



Meer informatie
Terug naar product categorie
R225FL-J

R225FL-J

PI debietbegrenzingsklep (PIFLV), 2-weg, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Mediumtemperatuur 2...60°C [36...140°F]

Brutoprijs
€ 203,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R225FL-J
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
    ZR2325

    ZR2325

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 25, Rp 1", R 1"

    Brutoprijs: € 21,70
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Waarom kiezen voor de Belimo PIFLV?

    Drukonafhankelijke debietregelklep PIFLV.
    De PIFLV is een drukonafhankelijke debietregelklep die speciaal is ontworpen voor AAN/UIT-modi van zone-toepassingen voor koeling.

     

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Drukonafhankelijke debietbegrenzingsklep PIFLV

    PIFLV: Drukonafhankelijke debietregelklep - Ontwerp voor innovatieve debietregeling.

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Medium
    Water
    Mediumtemperatuur
    2...60°C [36...140°F]
    Drukverschil
    20...280 kPa
    Sluitdruk
    520 kPa
    Opmerking drukverschil
    50 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)