RV24A-MF
Regelafsluiteraandrijving, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 50 mm, IP54
- Brutoprijs
- € 1,456,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 6 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 11 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2