S2A



Terug naar product categorie
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs
€ 102,00
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
  • Productvideo's
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klemring hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)