SGF24



Terug naar product categorie
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs
€ 117,00
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
0.3 W
Verbruik dimensionering
1 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 1.5 mm²
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-20...50°C [-4...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)