2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

SRFA-S2-R



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Roterende aandrijving veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 623,00
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Vormsluitende adapter tweevlaks, 8xø17x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFF-09

ZSFF-09

Vormsluitende adapter tweevlaks, 9xø12x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFF-10

ZSFF-10

Vormsluitende adapter tweevlaks, 10xø17x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFF-11

ZSFF-11

Vormsluitende adapter tweevlaks, 11xø14x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFF-14

ZSFF-14

Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x55 mm (BxøxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFK-12

ZSFK-12

Vormsluitende adapter spiebaan, ø12x4x55 mm (øxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFK-14

ZSFK-14

Vormsluitende adapter spiebaan, ø14x5x55 mm (øxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFV-08

ZSFV-08

Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFV-09

ZSFV-09

Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFV-10

ZSFV-10

Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFV-11

ZSFV-11

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFV-12

ZSFV-12

Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSFV-14

ZSFV-14

Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 75,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
18 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
  • Selecteerbaar:
  • Stroomloze NC, klep gesloten (A–AB = 0%)
  • Stroomloze NO, klep open (A–AB = 100%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)