TF24-3
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punts, 150 s, IP42
- Brutoprijs
- € 265,00
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
KH8
Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Z-ARS180
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...
ZG-TF1
Montageset voor stangbevestiging voor platte en zijdelingse montage
Brutoprijs: € 113,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 2.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2.5 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Nee
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <25 s
- Asverbinding
- Universele klemring 6...12.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP42