3. Klepaandrijvingen

TRF230-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRF230-S

TRF230-S

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, 1x SPDT, IP42

Brutoprijs
€ 296,00
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Hulpschakelaars
1x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2.5 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A–AB = 0%)
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<75 s
Beschermingsklasse
IP42
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)