TRF24-2-O
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punts, 90 s, IP42
- Brutoprijs
- € 328,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 2.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP42