3. Klepaandrijvingen

TRY24-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRY24-SR

TRY24-SR

Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Brutoprijs
€ 194,00
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
0.5 W
Verbruik dimensionering
1 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)