2. Klepaandrijvingen
  3. Lineaire aandrijvingen

UH24Y-L.1



Meer informatie
Terug naar product categorie
UH24Y-L.1

UH24Y-L.1

Lineaire aandrijving, 50 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 122 s, Slag 60 mm, IP20
Multiverpakking 40 stuks

Brutoprijs
€ 3,644,00
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Aanslagclip, voor UH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PCUM

Z-PCUM

Beschermingsbehuizing, voor UM.. / UH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 182,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitstekker (Kabel zijde stekkerbus behoort niet tot de leveringsomvang)
Aansluiting stekker
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Kracht
50 N
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
Door elektrische installatie
Handsteel
Nee
Slag
60 mm
Looptijd (motor)
122 s / 100 mm
Beschermingsklasse
IP20
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)