3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

UM24Y-SR-R.1



Meer informatie
Terug naar product categorie
UM24Y-SR-R.1

UM24Y-SR-R.1

Roterende aandrijving, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Aansluitstekker
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs
€ 9,110,00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Verdraaibeveiligingsclip, voor CM.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 58,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 23,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PCUM

Z-PCUM

Beschermingsbehuizing, voor UM.. / UH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 170,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
2.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitstekker (Kabel zijde stekkerbus behoort niet tot de leveringsomvang)
Aansluiting stekker
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Draaimoment
1 Nm
Aansturing
Modulerend
Bewegingsrichting motor
rechtsdraaiend (cw)
Handsteel
Nee
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
22 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 6...12.7 mm
Beschermingsklasse
IP20
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)