3. Koelkleppen

X8042M.5392A



Meer informatie
Terug naar product categorie
X8042M.5392A

X8042M.5392A

Regelkogelkraan, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 21 m³/h, Mediumtemperatuur -20...90°C [-4...194°F] (met aandrijving 2...90°C)

Brutoprijs
€ 1,208,00
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
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
22 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
MFT/Programmeerbaar
Beschermingsklasse
IP54
Uitvoering
2-weg
Kvs
21 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediumtemperatuur
-20...90°C [-4...194°F]
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Interne soldeermof ODF

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)