€ 120,00
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
-10...20°C [14...68°F]

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Aansluiting voeding
Kabel 1 m
Beschermingsklasse
IP20

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)