Einfache Installation

  1. Home
  2. CESIM

Installation

Einfache Installation

Die einfache Installation und die schnelle Inbetriebnahme sorgen für Zeitersparnis. Zwei Möglichkeiten, mit denen die Installationszeit wesentlich verringert wird, sind die einzigartigen werkzeugfreien Gehäuse für Sensoren sowie Geräte, die eine papierlose Inbetriebnahme über das Smartphone erlauben. Belimo bietet die umfassendsten Sortimente an, unter anderem RetroFIT+-Applikationen, wobei eine schnelle Lieferung an den gewünschten Ort möglich ist.

Schnelle Lieferung gewünschter Produkte

Belimo bietet die umfassendsten Sortimente an, unter anderem RetroFIT+-Applikationen, wobei eine schnelle Lieferung an den gewünschten Ort möglich ist.
Die Auf- bzw. Umrüstung bestehender HLK-Anlagen birgt besonders dann zusätzliche Herausforderungen, wenn das Gebäude teilweise oder vollständig belegt ist. In solchen Situationen sind sowohl die schnelle und einfache Installation als auch die Auswahl der Komponenten entscheidende Faktoren. Oft führt die Integration neuer Geräte in vorhandene Systeme zu Kompatibilitätsproblemen, die erhebliche Verzögerungen verursachen. Produkte, die mithilfe von massgeschneiderten RetroFIT+-Sets eine direkte Hardware-Schnittstelle zwischen alten und neuen Komponenten mitbringen, schaffen Abhilfe. 

  • Retrofit

Inbetriebnahme auf Knopfdruck

Einfache Inbetriebnahme von Antrieben und Fehlersuche über das Smartphone. Dank NFC kann die Parametrierung über Smartphones erfolgen, selbst wenn der Antrieb nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Leistungsfähige Smartphones eröffnen neue Möglichkeiten sowohl für die schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme als auch für die Fehlerbehebung und Überwachung nach erfolgter Installation. Viele Geräte von Belimo sind mit NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgestattet und können mithilfe geeigneter Bediengeräte – zum Beispiel Smartphones – bedient und parametriert werden, ohne weitere Tools einsetzen zu müssen. Das System nutzt elektromagnetische Induktion, um die NFC-Schnittstelle von Geräten zu aktivieren, wodurch diese sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand angesprochen werden können. In Verbindung mit der Belimo Assistant App ermöglicht NFC eine einfache und schnelle Parametrierung, Diagnose und Inbetriebnahme. Durch automatische Updates wird sichergestellt, dass die neuesten Geräte und Funktionen unterstützt werden und Geräte direkt miteinander kommunizieren können.

  • Belimo Assistant 2

Erfahren Sie mehr über die cloudbasierte Inbetriebnahme von Joe.

Bei einer Installation nimmt die Inbetriebnahme die meiste Zeit in Anspruch, da Geräte unterschiedlicher Hersteller optimal aufeinander abgestimmt werden müssen. Die cloudbasierte Inbetriebnahme bietet neue Möglichkeiten sowohl für die schnelle Programmierung und Inbetriebnahme als auch für die Fehlerbehebung und Überwachung nach erfolgter Installation.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1.55 MB)

Installation in a Snap

Belimo offers a complete range of sensors, designed with a snap-on cover, enabling easy installation while providing NEMA 4X/ IP65 protection.

  • Sensors
  • Sensor Installation

Erfahren Sie von David, wie einfach die Installation von Belimo-Sensoren vonstatten geht.

Was zählt, ist die Installationsdauer. Besonders, wenn man die bei der Installation eines Sensors anfallenden Durchschnittskosten für Material, Installation und Inbetriebnahme sowie den Zeitaufwand für die Suche nach Produkten und Zubehör berücksichtigt. 
Die einzigartige Bauart der Belimo-Sensoren ermöglicht eine einfache Installation und nahtlose Integration, wodurch eine optimale Systemleistung bei verringerten Kosten erreicht wird. 
Unsere Kunden berichten, dass sie mit Belimo-Sensoren erhebliche Einsparungen bei Personalkosten und Installationsaufwand erzielen, in manchen Fällen um bis zu 50 %.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1.04 MB)

Learn More About the Sensor Integration Methods of From Dave

Stories

RetroFIT+

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer.


Butterfly Valve

The refitted HVAC system commissioned in the production plant of SwissCo Services in May 2017 enabled energy savings of 128 000 kWh measured between and August 2017.