Experience Installation Ease

  1. Koti
  2. CESIM

Installation

Koe asennuksen helppous

Helppo asennus ja nopea käyttöönotto säästävät aikaa.Anturien ainutlaatuiset ilman työkaluja asennettavat kotelot tai laitteet, jotka voidaan käyttöönottaa älypuhelimella vähentävät merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa. Belimo tarjoaa erittäin laajat tuotevalikoimat, jälkiasennussovellukset ja nopean toimituksen haluttuun paikkaan.

Tarvitsemasi tuotteet ajoissa toimitettuina

Belimo tarjoaa erittäin laajat tuotevalikoimat sisältäen saneerauslaitteet, ja nopean toimituksen haluttuun paikkaan.
Olemassa olevan LVI-asennuksen päivitys tai saneeraus aiheuttaa lisähaasteita erityisesti, jos rakennus on osittain tai kokonaan käytössä.Nopea ja helppo asennus on näissä tilanteissa ratkaisevan tärkeää, ja komponenttien valinnalla voi olla suuri merkitys. Usein tarve integroida uusia laitteita olemassa olevaan järjestelmään voi johtaa yhteensopivuusongelmiin, jotka aiheuttavat huomattavia viiveitä. Yksi keino selviytyä niistä on valita tuotteita, jotka tarjoavat erityisesti suunniteltuja saneeraussarjoja, joissa on suora laitteistorajapinta vanhojen ja uusien komponenttien välille. 

  • Retrofit

Käyttöönotto käden käänteessä

Toimilaitteiden käyttöönotto ja vianetsintä helposti älypuhelimellasi. NFC mahdollistaa avustetun parametrien määrityksen älypuhelimella myös silloin, kun toimilaitetta ei ole yhdistetty virtaverkkoon.
Älypuhelimien teho avaa uusia mahdollisuuksia nopeaan ohjelmointiin ja käyttöönottoon sekä asennuksen jälkeiseen vianmääritykseen ja monitorointiin. Monet Belimo-laitteet on varustettu lähitiedonsiirto-ominaisuuksilla (NFC), minkä ansiosta sopiva lukija – kuten älypuhelin – pystyy tutkimaan ja ohjelmoimaan nämä komponentit ilman lisätyökaluja. Tärkeää on, että tämä järjestelmä käyttää sähkömagneettista induktiota komponentin NFC-rajapinnan virroittamiseen, jolloin sitä voidaan käyttää sekä virta päällä- että virta pois -tiloissa. Belimo Assistant -sovellukseen yhdistettynä NFC tuo kattavat ohjelmoinnin, diagnostiikan ja käyttöönoton työkalut käyttäjän ulottuville. Automaattiset päivitykset takaavat, että tuetaan aina uusimpia laitteita, mukaan luettuna uudet lisätyt ominaisuudet, ja että suora kommunikaatio laitteiden välillä on taattu.

  • Belimo Assistant 2

Opi lisää pilvikäyttöönotosta Joelta

Asennuksen eniten aikaa vievä vaihe on käyttöönotto, kun yritetään saada useiden eri valmistajien lukuisat laitteet toimimaan harmonisesti.Pilvikäyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia nopeaan ohjelmointiin ja käyttöönottoon sekä asennuksen jälkeiseen vianmääritykseen ja monitorointiin.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 Mt)

Installation in a Snap

Belimo offers a complete range of sensors, designed with a snap-on cover, enabling easy installation while providing NEMA 4X/ IP65 protection.

  • Sensors
  • Sensor Installation

Opi Davidilta, kuinka helppoa Belimo-antureiden asennus on

Asennusajalla on väliä erityisesti, jos otetaan huomioon anturin asennuksen keskimääräiset kustannukset mukaan luettuna tuotteiden ja lisävarusteiden etsintään kuluva aika, materiaalikustannukset, asennus ja käyttöönotto. 
Belimon antureiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja saumattoman integroinnin, minkä ansiosta kustannukset alenevat ja järjestelmän suorituskyky on optimaalinen. 
Asiakkaamme ovat kertoneet, että he voivat säästää huomattavasti työvoimakustannuksissa ja asennuksessa käyttämällä Belimon antureita, joissain tapauksissa säästö on jopa 50 %.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 Mt)

Learn More About the Sensor Integration Methods of From Dave

Stories

RetroFIT+

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer.

  • Read More

Butterfly Valve

The refitted HVAC system commissioned in the production plant of SwissCo Services in May 2017 enabled energy savings of 128 000 kWh measured between and August 2017.

  • Read More