Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

Installation simplifiée

  1. Accueil
  2. CESIM AM

Installation

Installation simplifiée

Installation simplifiée et mise en service rapide pour des économies de temps. Les boîtiers de protection uniques ne nécessitant aucun outil et conçus pour les capteurs ou les appareils qui peuvent être mis en service à l’aide d’un téléphone intelligent sont deux exemples d’appareils qui ont un impact majeur sur la réduction des temps d'installation. Belimo offre les gammes de produits les plus complètes, notamment des solutions de mise à niveau, et ce, dans des délais rapides à l’endroit demandé.

Ce dont vous avez besoin, livré en temps utile

Belimo offre les gammes de produits les plus complètes, notamment des solutions de mise à niveau, et ce, dans des délais rapides à l’endroit demandé.
La mise à niveau ou la modernisation d'une installation de CVCA existante présente des défis supplémentaires, surtout si le bâtiment est partiellement ou entièrement occupé.Une installation rapide et facile devient cruciale dans ces situations, et le choix des composants peut être critique. Souvent, la nécessité d'intégrer de nouveaux appareils dans le système existant peut entraîner des problèmes de compatibilité, entraînant des retards importants. Une façon de surmonter ce problème consiste à choisir des produits qui proposent des « kits de mise à niveau » spécialement conçus pour fournir une interface matérielle directe entre les nouveaux et les anciens composants. 

  • RetroFIT

Mise en service à portée de main

Mise en service simplifiée et dépannage des servomoteurs à l’aide d’un téléphone intelligent. La communication en champ proche (CCP, ou NFC en anglais) permet la configuration assistée par téléphone intelligent et ce, même si le servomoteur n'est pas raccordé à une source d’alimentation.
La puissance des téléphones intelligents ouvre de nouvelles possibilités pour une programmation et une mise en service rapides, ainsi que pour le dépannage et la surveillance après l'installation. De nombreux appareils Belimo sont équipés de capacités de communication en champ proche (NFC), permettant à un lecteur approprié - comme un téléphone intelligent - d'interroger et de configurer ces composants sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Il est important de noter que ce système utilise l’induction électromagnétique pour alimenter l’interface NFC du composant, ce qui lui permet d’être accessible à la fois sous tension et hors tension. Associé à l'application Belimo Assistant2 , la NFC met à la disposition de l'utilisateur des outils complets de configuration, de diagnostic et de mise en service. Les mises à jour automatiques garantissent que les plus récents appareils sont toujours pris en charge, y compris les nouvelles fonctionnalités ajoutées, et la communication directe entre les appareils est garantie.

  • Belimo Assistant 2

En apprendre davantage sur la mise en service en nuage avec Joe

La phase d'installation la plus longue est la mise en service en essayant de convaincre de nombreux appareils de différents fabricants de fonctionner en harmonie.La mise en service en nuage ouvre de nouvelles possibilités pour une programmation et une mise en service rapides, ainsi que pour le dépannage et la surveillance après l'installation.

  • Mise en service infonuagique (pdf - 1,55 Mo)

Installation en un clin d'œil

Belimo offre une gamme complète de capteurs dotés d’un couvercle encliquetable, ce qui facilite l'installation tout en assurant une protection NEMA 4X / IP65.

  • Sensors
  • Sensor Installation

En apprendre plus sur la simplicité d'installation des capteurs Belimo avec David

Le temps d'installation est important, surtout si l'on pense au coût moyen d'installation d'un capteur, y compris le temps de recherche de produits et d'accessoires, le coût du matériel, l'installation et la mise en service. 
La conception unique des capteurs de Belimo facilite leur installation et leur intégration, ce qui se traduit par des baisses de frais et un rendement optimal du système. 
Nos clients ont indiqué qu'ils pouvaient réaliser des économies importantes, allant dans certains cas jusqu'à 50%, sur les coûts de main-d'œuvre et d'installation en utilisant les capteurs Belimo.

  • Présentation : Sondes Belimo - installation rapide (pdf - 1,04 Mo)

Learn More About the Sensor Integration Methods of From Dave

Histoires

Remise à niveau

Le servomoteur pour robinet à papillon le plus intelligent qui soit assure la fiabilité de l’intégration de l'eau refroidie et de l'économiseur d'eau

  • Read More

Robinet à papillon

Le système de CVCA réaménagé mis en service dans l'usine de production de SwissCo Services en mai 2017 a permis des économies d'énergie de 128 000 kWh mesuré entre mai et août 2017.

  • Read More

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)