Experience Installation Ease

  1. Hjem
  2. CESIM

Installation

Enkel installasjon

Enkel installasjon og rask igangkjøring sparer tid.De unike, verktøyfrie husene for sensorene og verktøyet som muliggjør igangkjøring papirløst og via smarttelefon, er to eksempler som har stor innvirkning når det gjelder å redusere installasjonstiden. Belimo tilbyr et omfattende produktutvalg, inkludert retrofit applikasjoner, og rask levering til ønsket sted.

Det du trenger, når du trenger det

Belimo tilbyr et omfattende produktutvalg, inkludert retrofit-applikasjoner og rask levering til ønsket sted.
Oppgradering eller retrofitting av en eksisterende HVAC-installasjon byr på ekstra utfordringer, spesielt hvis bygningen er helt eller delvis i bruk.Rask og enkel installasjon blir avgjørende i slike situasjoner, og valget av komponenter kan være kritisk. Behovet for å integrere nye enheter i et eksisterend system, kan ofte føre til kompatibilitetsproblemer, som igjen forårsaker betydelige forsinkelser. Én måte å overkomme dette på, er å velge produkter som tilbyr retrofit-sett som er spesialdesignet for å skape et direkte grensesnitt mellom nye og gamle komponenter. 

  • Retrofit

Enkel igangkjøring

Enkel igangkjøring og feilsøking av aktuatorer med smarttelefonen. NFC muliggjør assistert konfigurering via en smarttelefon, selv når aktuatoren ikke er koblet til strømforsyningen.
Smarttelefoner åpner nye muligheter for rask programmering og igangkjøring samt feilsøking og overvåkning av etterinstallasjon. Mange Belimo-enheter er utstyrt med nærfeltskommunikasjonsfunksjoner (NFC) som tillater at en egnet leser - f.eks. en smarttelefon - kan sjekke ut og konfigurere disse komponentene uten behov for tilleggsverktøy. Først og fremst bruker dette systemet elektromagnetisk induksjon til å forsyne komponentenes NFC-grensesnitt med strøm slik at det kan brukes både når kopmonentene er spenningssatt eller spenningsløse. Sammen med Belimo Assistant app'en, gir NFC brukeren et utvidet konfigurerings-, feilsøkings- og igangkjøringsverktøy. Automatiske oppdateringer sikrer at de nyeste enhetene alltid støttes, inkludert funksjoner som nylig er lagt til, og direkte kommunikasjon mellom enhetene er garantert.

  • Belimo Assistant 2

Lær mer om sky-igangkjøring fra Joe

Den mest tidkrevende fasen av installasjonen er en igangkjøring som prøver å overbevise mange enheter fra forskjellige produsenter om å jobbe harmonisk sammen.Sky-ingangkjøring åpner nye muligheter for rask programmering og igangkjøring samt feilsøking og overvåking av etterinstallasjon.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Installation in a Snap

Belimo offers a complete range of sensors, designed with a snap-on cover, enabling easy installation while providing NEMA 4X/ IP65 protection.

  • Sensors
  • Sensor Installation

La David lære deg hvor enkelt det er å installere Belimo-sensorer

Installasjonstid er viktig, spesielt hvis vi tar i betraktning gjennomsnittskostnadene for installering av en sensor inkludert tiden som brukes til å lete etter produkter og tilbehør, materialkostnader, installasjon og igangkjøring. 
Belimo-sensorens unike konstruksjon gir enkel installasjon og sømløs integrering, slik at kostnadene holdes nede og systemet yter optimalt. 
Kundene våre har sagt at de kan spare mye på arbeidskostnader og installasjon ved å bruke sensorer fra Belimo - i noen tilfeller så mye som 50 %.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Learn More About the Sensor Integration Methods of From Dave

Stories

RetroFIT+

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer.

  • Read More

Butterfly Valve

The refitted HVAC system commissioned in the production plant of SwissCo Services in May 2017 enabled energy savings of 128 000 kWh measured between and August 2017.

  • Read More