Experience Installation Ease

  1. Hem
  2. CESIM

Installation

Upplev enkel installation

Enkel installation och snabb igångkörning sparar tid.De unika verktygsfria givarkapslingarna och enheter som möjliggör igångkörning via smartphone är två exempel som har stor betydelse för minskad installationstid. Belimo har ett mycket omfattande produktsortiment, inkl. retrofit-applikationer, med snabb leverans till önskad plats.

Det du behöver, levererat i tid

Belimo har ett mycket omfattande produktsortiment, inkl. retrofit-applikationer, med snabb leverans till önskad plats.
Uppgradering eller eftermontering av en befintlig HVAC-installation innebär ytterligare utmaningar, särskilt om byggnaden är helt eller delvis bebodd.Snabb och enkel installation är oerhört viktigt i sådana situationer och valet av komponenter kan vara avgörande. Behovet av att integrera nya enheter i det befintliga systemet kan ofta leda till kompatibilitetsproblem vilket leder till stora förseningar. Ett sätt att lösa detta är att välja produkter med retrofitsatser som är särskilt framtagna för att tillhandahålla ett direkt maskinvarugränssnitt mellan nya och gamla komponenter. 

  • Retrofit

Igångkörning med smartphone

Enkel igångkörning och felsökning av ställdon med din smartphone. NFC möjliggör inställning via smartphone även om ställdonet inte är strömanslutet.
Smartphonefunktionerna öppnar upp för nya möjligheter för snabb programmering och igångkörning samt felsökning och övervakning efter installation. Många enheter från Belimo är försedda med funktioner för närfältskommunikation (NFC, near field communication) som gör det möjligt för exempelvis en smartphone att kontrollera och konfigurera dessa komponenter utan att ytterligare verktyg krävs. Observera att detta system använder elektromagnetisk induktion för att driva komponentens NFC-gränssnitt vilket gör den tillgänglig oavsett om den är strömförsörjd eller inte. Tillsammans med Belimo Assistant-appen tillhandahåller NFC omfattande inställningsalternativ och diagnostik- och igångkörningsverktyg direkt till användaren. Automatiska uppdateringar säkerställer att enheten alltid stöds, inklusive nya tilläggsfunktioner, och direktkommunikation mellan enheterna garanteras.

  • Belimo Assistant 2

Lär dig mer om igångkörning via molnet med Joe

Den mest tidskrävande delen av installationen är igångkörningen där man försöker få flera enheter från olika tillverkare att fungera tillsammans.Igångkörning via molnet öppnar upp nya möjligheter för snabb programmering och igångkörning samt felsökning och övervakning efter installation.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Installation in a Snap

Belimo offers a complete range of sensors, designed with a snap-on cover, enabling easy installation while providing NEMA 4X/ IP65 protection.

  • Sensors
  • Sensor Installation

David visar hur enkelt det är att installera givare från Belimo

Installationstiden är viktig, särskilt när man tänker på genomsnittskostnaden för att installera en givare samt tiden för att leta efter produkter och tillbehör, materialkostnader, installation och igångkörning. 
Den unika designen hos Belimos givare erbjuder enkel installation och sömlös integration, vilket leder till minskade kostnader och optimal systemprestanda. 
Enligt våra kunder kan man spara in väsentliga arbets- och installationskostnader genom att använda givare från Belimo, i vissa fall så mycket som 50%.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Learn More About the Sensor Integration Methods of From Dave

Stories

RetroFIT+

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer.

  • Read More

Butterfly Valve

The refitted HVAC system commissioned in the production plant of SwissCo Services in May 2017 enabled energy savings of 128 000 kWh measured between and August 2017.

  • Read More