体验轻松安装

  1. 主页
  2. CESIM

安裝

体验轻松安装

轻松安装,快速调试,节省时间。 独特的免工具安装的传感器外壳以及允许无纸化智能手机进行调试的装置是对缩短安装时间产生重大影响的两大列证。 博力谋提供最全面的产品系列,包括改造应用,可快速交付到指定场所。

按时交付客户所需

博力谋提供最全面的产品系列,包括改造应用,可快速交付到指定场所。
升级或翻新现有的暖通空调(HVAC)设备带来了额外的挑战,尤其是在建筑物部分地或全部地被占用的情况下。在这种情况下,快速、轻松的安装变得至关重要,而组件的选择可能很关键。 通常,需要将新设备集成到现有系统中会引起兼容性问题,从而导致严重的拖延。 解决此问题的一种方法是选择能提供改造翻新套件的产品。这些专门设计的改装套件用于在新旧组件之间提供直接的硬件接口。  

  • 蝶阀/执行器

按指尖调试,轻松搞定

使用智能手机轻松调试执行器并排除其故障。即使执行器不通电的情况下,也可以使用智能手机通过近场通讯(NFC)功能进行辅助参数设置。
智能手机的强大功能为快速编程和调试, 以及安装后故障排除和监控提供了新的可能性。许多搏力谋设备都配备了近场通信(NFC)功能,允许合适的阅读器(如智能手机)询问和配置这些组件,而无需额外工具。 重要的是,该系统使用电磁感应为组件的近场通讯(NFC)接口供电,从而可以在通电或关机状态下对其进行访问。 结合搏力谋小助手App, 近场通讯NFC可以将大量的参数设置,诊断和调试工具置于用户的指尖。 自动更新可确保最新的设备始终得到支持,包括新添加的功能,并确保设备之间的直接通信。

  • Belimo Assistant 2

向陈航了解更多的有关云调试方面的信息

最耗时的安装阶段就是调试,试图说服来自不同制造商的众多设备间协调工作。云调试为快速编程和调试, 以及安装后故障排除和监控提供了新的可能性。

  • PPT: 搏力谋传感器 - 迅捷安装 (pdf - 1.33 MB)

安装迅速

Belimo提供全系列传感器,采用卡扣式盖板设计,安装简便,同时提供NEMA 4X/IP65保护。

  • Sensors
  • Sensor Installation

向陈航了解安装搏力谋传感器有多简便

安装时间很重要,尤其是当我们考虑到安装传感器的平均成本,包括寻找产品和配件的时间,材料成本,安装和调试。  
搏力谋传感器的独特设计提供了易于安装和无缝集成的优势,从而降低了成本并优化了系统性能。 
我们的客户声称,使用搏力谋传感器可以节省大量的人工成本和安装成本,某些情况下可以节省高达50%的成本。

  • PPT: 搏力谋传感器 - 迅捷安装 (pdf - 1.33 MB)

Learn More About the Sensor Integration Methods of From Dave

Stories

RetroFIT+

The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer.

  • Read More

Butterfly Valve

The refitted HVAC system commissioned in the production plant of SwissCo Services in May 2017 enabled energy savings of 128 000 kWh measured between and August 2017.

  • Read More

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)