Digitale Anwendungen stärken,
eine intelligentere Zukunft gestalten

  1. Home

Building IoT (BIoT) – ein neuer Ansatz für IoT im Gebäudemanagement

Das Belimo IoT Ecosystem

Das digitale Ecosystem von Belimo erweitert Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler mit Funktionen über die analoge Steuerung hinaus und ermöglicht ein intelligenteres Management von Luft- und Wassersystemen.

Das digitale Ecosystem von Belimo bietet folgende Vorteile:

  • Intelligente, geräteinterne Software und Anwendungen mit ergänzenden Funktionen
  • Nahtlose Integration von Gerätedaten in Gebäudeautomationssysteme (BACS) über Standardprotokolle
  • Optimierte und effiziente Arbeitsabläufe und einheitliche Benutzererfahrung bei der Installation und Konfiguration
  • Synchronisierung von Konfigurations- und Betriebsdaten mit dem digitalen Zwilling des jeweiligen Geräts in der Belimo Cloud
  • Analysen und wertvolle Einblicke für die Optimierung
  • Anbindung an Building-IoT-Plattformen

Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige Geräte mit der richtigen digitalen Konnektivität und Datentransparenz bereitzustellen, um so den Gebäudebetrieb zu optimieren und den Energieverbrauch sowohl bei Projekten mit neuen Anlagen als auch bei Nachrüstungsprojekten zu minimieren.

Digitaler Zwilling von Belimo

Der digitale Zwilling von Belimo ermöglicht den Zugriff auf wertvolle Produktdaten, einschliesslich Verlaufsdaten, Inbetriebnahmeprotokollen, Leistungskennzahlen, Kalibrierungsdaten und Sicherungskopien der Geräteeinstellungen – und das alles bei einfacher und effizienter Handhabung der Geräte.

Er fungiert auch als Schnittstelle zwischen Geräten von Belimo und externen digitalen Services wie Analytik, Fehlererkennung und -diagnose (FDD), Abrechnung, Asset-Management (CMMS), vorausschauende Wartung und mehr.

Unseren Grundsätzen können Sie vertrauen

Unsere Glaubwürdigkeit als fokussierter und engagierter Hersteller von Feldgeräten ist zentral. Wir wissen, wie wichtig es für unsere Kunden ist, dass sich unsere Geräte nahtlos in ihre Applikationen integrieren lassen. Dieses Wissen fliesst in alle unsere Produkte mit ein. Unsere Kunden haben volle Kontrolle über die Daten ihrer Geräte und können diese nach eigenem Ermessen analysieren, verwenden und sogar löschen. Aus diesem Grund stellen wir allen vom Kunden autorisierten Benutzern eine offene Client-API zur Verfügung.

Das sind unsere Grundsätze für das digitale Ecosystem von Belimo:

  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)

Maximale Integrationsfähigkeit

Konnektivität ist seit jeher ein zentrales Merkmal unserer Produkte. Belimo bietet das umfassendste Bussortiment der HLK-Branche.

  • Broschüre – Bus-Lösungen von Belimo (pdf - 2.54 MB)

MP-Bus

  • Einführung MP-Bus-Technologie (pdf - 3.46 MB)
  • MP-Bus-Kooperationspartner (pdf - 472 KB)
  • MP-Bus-Kabellängenrechner (zip - 694 KB)
  • Produkte ansehen

Modbus

  • Produkte ansehen

BACnet

  • Produkte ansehen

KNX

  • Produkte ansehen

Building IoT

  • Produkte ansehen
  • Developer Space für Building IoT

Vernetzung von Komponenten

Die Entwicklung eines effizienten HLK-Systems erfordert die Schaffung eines Netzes mit Tausenden von verschiedenen Geräten. Unsere Produkte übertreffen Ihre Erwartungen:

Direktanschluss für Klappenantriebe, Ventilantriebe, Sensoren und Zähler.
Für den Fall, dass ein Gerät direkt über ein übergeordnetes Netzwerk angebunden werden soll, bietet Belimo verschiedene Antriebe mit integrierter Schnittstelle an. Dadurch wird eine direkte Anbindung an HLK-übliche Feldbusse ohne zusätzliche Hardware möglich, was zusätzliche Fehlerquellen eliminiert. Systemintegratoren können Bus-Antriebe und -Sensoren von Belimo in die jeweils vorhandene Softwareumgebung integrieren.

Kosteneffiziente Integration von Sensoren und Schaltkontakten.
Bis zu zwei Sensoren (aktiv, passiv, Schaltkontakt) können direkt an einen Antrieb angeschlossen werden. Die Signale werden im Antrieb digitalisiert und auf dem Bus zur Verfügung gestellt. Dadurch wird der Planungs-, Installations-, Betriebs- und Instandhaltungsaufwand minimiert.

Höchstmögliche Flexibilität im Einsatz.
Im Hybridbetrieb wird der Antrieb über ein analoges Signal angesteuert und kann gleichzeitig über den Bus in die Gebäudeautomation integriert und überwacht werden. Somit helfen Antriebe von Belimo bei der schrittweisen Modernisierung der Gebäudeautomation. Die bestehende Steuerung kann vorerst beibehalten werden und durch die Buseinbindung unmittelbar zusätzliche Transparenz im Gebäude geschaffen werden. Zudem bieten
unsere Antriebe höchstmögliche Flexibilität in der Anbindung, da vor Ort das Busprotokoll (BACnet, Modbus oder MP-Bus) mit den Tools von Belimo angepasst werden kann.

Antriebe mit einem IoT-Ecosystem.
Der Bereich des Building IoT ist mit dem Ecosystem der Belimo Cloud verbunden und kann daher über das Internet von überall aus über eine leicht zugängliche, sichere Schnittstelle – die Client-API der Belimo Cloud – überwacht werden. Bei Bedarf kann der Antrieb auch über die Cloud gesteuert werden. Dadurch können Drittanbieter einfach auf die vom Kunden autorisierten Daten zugreifen und Webservices wie Energieabrechnung, Energieoptimierung, Gebäudeanalysen und Fernwartungen bereitstellen. Ausserdem bieten sie zwei Eingänge für Sensoren zur Übermittlung der aktuellen Messwerte für Temperatur, Druck, Feuchte und Luftqualität an das Ecosystem. Dies spart zusätzliche I/O-Anschlüsse und ermöglicht eine einfache Integration von Sensorwerten in das Ecosystem. 

Im Developer Space für Building IoT erfahren Sie mehr über die Integration von Building IoT.

  • Mehr erfahren

Einheitliche App, nahtlose Benutzererfahrung

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 ist das universelle Verwaltungstool, das Sie zuverlässig durch den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte von Belimo begleitet. Er wurde mit besonderem Augenmerk auf Effizienz und Nutzerfreundlichkeit entwickelt und sorgt dafür, dass Sie immer alles Notwendige zur Hand haben.

  • Belimo Assistant 2

Highlights

ErfolgsgeschichteLoxone Campus

Loxone ist ein seit 2009 führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Gebäudeautomation. Im Jahr 2023 eröffnete das Unternehmen in Kollerschlag in Österreich den Loxone Campus, in dem HLK-Komponenten von Belimo
zur Gewährleistung eines effizienten Betriebs und maximalen Komforts eingesetzt werden. Die Schnittstellen Belimo Tree und Air ermöglichen dabei eine nahtlose Funktionalität der Geräte. Die Besucher des Campus können das innovative Potenzial der modernen Gebäudeautomation hautnah erleben.


ErfolgsgeschichteSkyBill

SkyBill entwickelt und implementiert Applikationen für Energieversorger, Versorgungsunternehmen und Gebäudebetreiber. SkyBill hat mit dem von Belimo zertifizierten Thermal Energy Meter™ ein durchgängiges Meter-To-Cash-System geschaffen. Dieses System sammelt wertvolle Daten für die Nutzer, kann direkt in das Gebäudeleitsystem integriert werden und erlaubt eine IoT-basierte Energieüberwachung und -abrechnung über Drittanbieter.

AuszeichnungenBest Swiss App Award

Belimo Assistant 2 wurde mit dem «Best of Swiss Apps Silver Award 2024» in der Kategorie «Innovation» ausgezeichnet. Die App bietet ein kundenorientiertes, geräteübergreifend einheitliches Nutzererlebnis. Auf Basis eines workflowbasierten Ansatzes werden Aufgaben in überschaubare Schritte zerlegt, um so Fehler zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und die Komplexität in einen reibungslosen und effizienten Prozess zu verwandeln.

  • Mehr erfahren

Finden Sie verfügbare Ressourcen

Installation und InstandhaltungDeveloper Space für Building IoT

Belimo bietet eine Reihe intelligenter Geräte für HLK-Systeme mit Cloud-Konnektivität an. Die Gerätedaten können von überall aus über eine leicht zugängliche, sichere Schnittstelle – die Client-API der Belimo Cloud – ausgelesen werden. Hier finden Sie die API-Dokumentation und Open-Source-Konnektoren für IoT-Plattformen wie NodeRED, Skyspark und Niagara.

 

Bringen Sie Ihre Entwicklungsideen für Building-IoT-Applikationen ein.

  • Read more

Entwicklung und IntegrationDigital Ecosystem Partner Program

Das «Digital Ecosystem Partner Program» ermöglicht akkreditierten MP-Partnern, BACS-Partnern, Building-IoT-Partnern und Vertriebspartnern den Zugang zu Schnittstellenspezifikationen, Dokumentationen und zusätzlichen Ressourcen, um gemeinsam Applikationen zu entwickeln, die den Kundennutzen verbessern.

 

Nehmen Sie am «Digital Ecosystem Partner Program» teil, um besser vernetzte digitale Applikationen zu schaffen.

  • Read more

Liste «Digital Ecosystem Partner Program»

Erfahren Sie mehr über das wachsende Netzwerk innovativer Partner, die das digitale Ecosystem von Belimo nutzen, um Kunden innovative Applikationen bereitzustellen, die die Gebäudeleistung optimieren.

 

Erfahren Sie mehr zu den Partnern des digitalen Ecosystems.

  • Mehr erfahren
  • Security and Privacy
  • Documents and Links
  • Contact Us
Security and Privacy

Sicherheit und Datenschutz

Durch Konnektivität werden unsere HLK-Systeme intelligenter, wichtige Leistungsdaten müssen dabei aber sicher und geschützt bleiben. Deshalb schützt das digitale Ecosystem von Belimo die Daten in der Cloud und stellt neben der Gerätekommunikation über sichere Verbindungen auch die ordnungsgemässe Verwaltung der Zugriffsrechte von Benutzern sicher.

Eine weitere zentrale Herausforderung im Zusammenhang mit der Konnektivität ist der Datenschutz, insbesondere die Frage, wer Kontrolle über die Daten hat und diese einsehen kann. Belimo speichert alle Systemdaten in einem sicheren Verzeichnis, in dem nur berechtigte Benutzer Zugriff auf die jeweiligen Daten haben. Dieses Benutzerkonto bietet ausserdem Zugang zu einer benutzerfreundlichen und personalisierbaren Schnittstelle für Web-Anwendungen.

  • FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy (pdf - 88 KB)
  • Privacy Policy
Documents and Links
  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)
  • Belimo Cloud-Handbuch (pdf - 3.18 MB)
  • Log in Belimo Cloud
Contact Us

Questions or Comments?

Contact us: digitalecosystem@belimo.ch