Capacitação com soluções digitais,
moldando um futuro mais inteligente

  1. Início

Ecossistema Digital da Belimo

Ecossistema de Building IoT da Belimo

O Ecossistema Digital da Belimo visa aprimorar atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores além do controle analógico, permitindo gerenciamento mais inteligente do sistema de ar e água.

Com o Ecossistema Digital da Belimo você se beneficia de:

  • Software e aplicações inteligentes e de valor agregado no dispositivo.
  • Integração perfeita dos dados do dispositivo aos sistemas de automação e controle prediais (BACS), por meio de protocolos padrão.
  • Fluxos de trabalho simplificados, eficientes e experiência consistente do usuário para instalação e configuração.
  • Sincronização de dados operacionais e de configuração com o Gêmeo Digital de cada dispositivo na Belimo Cloud
  • Análises e percepções para otimização
  • Conexões com plataformas de Building IoT

Nosso objetivo é fornecer dispositivos de alta qualidade com a conectividade digital e a transparência de dados corretas, otimizando operações de edifícios e reduzindo o uso de energia em projetos novos e de modernização.

Gêmeo Digital Belimo

O Gêmeo Digital Belimo fornece acesso a dados valiosos do produto, incluindo registros históricos, relatórios de comissionamento, métricas de desempenho, dados de calibração e backups de configuração do dispositivo. Tudo isso mantendo os dispositivos simples e eficientes.

Ele também atua como interface entre os dispositivos Belimo e os serviços digitais externos, como Analytics, Detecção e Diagnóstico de Falhas (FDD), Faturamento, Gerenciamento de Ativos (CMMS), Manutenção Preditiva, entre outros.

Temos princípios de confiança

Nossa credibilidade como fornecedor de dispositivo de campo focado e comprometido é essencial. Entendemos a importância de uma integração aberta e perfeita de nossos dispositivos nas soluções de nossos clientes e estes princípios são refletidos em todos os nossos produtos. Nossos clientes possuem os dados de seus dispositivos e podem livremente analisar, utilizar e até mesmo excluírem essas informações como desejarem. É por isso que fornecemos um Client-API aberto a qualquer usuário ou entidade autorizada pelo cliente.

Aqui estão os princípios do Ecossistema Digital da Belimo:

  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)

Máxima capacidade de integração

A conectividade sempre foi um recurso essencial de nossos produtos. A Belimo oferece a mais abrangente gama de soluções de bus no setor de AVAC.

  • Brochure – Bus solutions from Belimo (pdf - 2,54 MB)

MP-Bus

  • Introdução à tecnologia MP-Bus (pdf - 3,46 MB)
  • Parceiro de cooperação MP-Bus (pdf - 472 KB)
  • MP-Bus cable length calculator (zip - 694 KB)
  • Ver os produtos

Modbus

  • Ver os produtos

BACnet

  • Ver os produtos

KNX

  • Ver os produtos

Building IoT

  • Ver os produtos
  • Espaço para desenvolvedores de Building IoT

Componentes de rede

A construção de um sistema de AVAC eficiente exige a criação de uma rede de milhares de diferentes dispositivos. Nossos produtos oferecem mais do que você está acostumado:

Conexão direta para atuadores para damper, atuadores de válvulas, sensores e medidores.
Caso um dispositivo deva ser conectado diretamente por meio de uma rede de nível superior, a Belimo oferece vários atuadores com uma interface integrada. Isso permite a conexão direta com bus de campo normalmente usado para AVAC sem hardware adicional, o que elimina fontes adicionais de erro. Os integradores de sistemas podem integrar os atuadores e sensores de bus da Belimo ao ambiente de software existente.

Integração econômica de sensores e contatos switch.
Até dois sensores (ativo, passivo, contato switch) podem ser conectados diretamente a um atuador. Os sinais são digitalizados no atuador e disponibilizados no bus. Isso minimiza custos de planejamento, instalação, operação e manutenção.

Máxima flexibilidade em uso.
Na operação híbrida, o atuador é controlado por um sinal analógico e pode, ao mesmo tempo, ser integrado e monitorado no sistema de automação predial por meio do bus. Assim, os atuadores da Belimo facilitam a modernização gradual da automação predial. Por enquanto, o sistema de controle existente pode ser mantido e uma transparência adicional pode ser criada no edifício com a integração do bus. Além disso, nossos
atuadores oferecem o mais alto nível de flexibilidade de conexão, uma vez que o protocolo de bus (BACnet, Modbus ou MP-Bus) pode ser adaptado no local usando ferramentas Belimo.

Atuadores com um ecossistema de Internet das Coisas.
A faixa de Building IoT está conectada ao ecossistema Belimo Cloud e, portanto, pode ser monitorada pela internet de qualquer lugar por meio de uma interface segura e de fácil acesso - a API do cliente da Belimo Cloud. Se necessário, ela também pode ser controlada através da nuvem. Isso permite que fornecedores terceirizados acessem facilmente os dados autorizados pelo cliente e ofereçam serviços da Web, como faturamento de energia, otimização de energia, análises de edifícios e manutenção remota. Eles também oferecem duas entradas para sensores que transmitem ao ecossistema os valores reais de medição de temperatura, pressão, umidade e qualidade do ar. Isso elimina conexões de I/O adicionais e permite fácil integração dos valores do sensor ao ecossistema. 

Visite o Developer Space de Building IoT para saber mais sobre a integração do Building IoT.

  • Leia mais

Aplicativo unificado, experiência perfeita do usuário

Belimo Assistant 2

O Belimo Assistant 2 é um aplicativo complementar. Trata-se de uma ferramenta completa para gerenciar todo o ciclo de vida dos produtos Belimo. Projetada para oferecer eficiência e facilidade de uso, essa ferramenta garante que você tenha tudo o que precisa nas suas mãos.

  • Belimo Assistant 2

Destaques

Caso de sucessoLoxone Campus

A Loxone é líder em automação predial inteligente desde 2009. Em 2023, a empresa lançou o Loxone Campus em Kollerschlag, na Áustria, que incorpora os componentes AVAC da Belimo para operação
com eficiência energética e máximo conforto. A integração usa as interfaces Belimo Tree e Air para funcionalidade perfeita. Os visitantes do Campus podem testar em primeira mão o potencial inovador da automação predial moderna.

  • Leia mais

Caso de sucessoSkybill

A SkyBill desenvolve e implementa soluções para capacitar fornecedores de energia, serviços públicos e operadores de edifícios. A SkyBill criou um sistema Meter to Cash de ponta a ponta com o Thermal Energy Meter™ certificado da Belimo. Esse sistema coleta dados valiosos para os usuários, oferece integração direta com o BMS e está equipado para permitir o monitoramento e o faturamento de energia com base em Internet das Coisas de terceiros.

PrêmiosPrêmio de Melhor Aplicativo Suíço

O Belimo Assistant 2 recebeu o prêmio Best of Swiss Apps Silver Award 2024 na categoria "Inovação". O aplicativo garante uma experiência centrada no cliente, oferecendo um comportamento harmonizado em todos os dispositivos. Uma abordagem baseada em fluxo de trabalho divide as tarefas em etapas gerenciáveis para reduzir erros, aumentar a produtividade e transformar a complexidade em um processo suave e eficiente.

  • Leia mais

Explorar recursos disponíveis

Instalação e manutençãoDeveloper Space de Building IoT

A Belimo oferece uma gama de dispositivos inteligentes para sistemas AVAC com conectividade em nuvem. Os dados do dispositivo podem ser lidos de qualquer lugar, por meio de uma interface segura e de fácil acesso - a API do cliente da Belimo Cloud. Explore a documentação da API e os conectores de código aberto para plataformas de Internet das Coisas, como NodeRED, Skyspark e Niagara.

 

Comece a desenvolver suas ideias em aplicação de Building IoT.

  • Leia mais

Construção e integraçãoPrograma de Parceiros do Ecossistema Digital

O Programa de Parceiros do Ecossistema Digital permite acesso a especificações de interface, documentação e recursos adicionais para parceiros do MP credenciados, parceiros BACS, parceiros de Building IoT e parceiros de canal para criar soluções colaborativas que aumentem o valor do cliente.

 

Participe do Programa de Parceiros do Ecossistema Digital para obter mais soluções digitais integradas.

  • Leia mais

Lista de Parceiros do Ecossistema Digital

Saiba mais sobre a crescente rede de parceiros que utilizam o Ecossistema Digital da Belimo para criar soluções inovadoras para clientes que otimizam o desempenho dos edifícios.

 

Conheça os Parceiros do Ecossistema Digital.

  • Leia mais
  • Segurança e Privacidade
  • Documentos e Links
  • Entre em contato conosco
Segurança e Privacidade

Segurança e privacidade

A conectividade torna seus sistemas AVAC mais inteligentes, mas os dados de desempenho críticos permanecem seguros e protegidos. É por isso que o Ecossistema Digital da Belimo protege os dados na nuvem, garante a comunicação do dispositivo por meio de conexões seguras e a gestão adequada dos direitos de acesso do usuário.

Outro desafio importante da conectividade é a privacidade dos dados, ou seja, quem controla os dados e quem os vê. A Belimo armazena todos os dados do sistema em um repositório seguro, no qual apenas o usuário autorizado tem acesso aos dados. Esta conta também fornece acesso a uma interface de aplicativo de web personalizável e fácil de usar.

  • FAQ: Belimo Cloud Segurança e Privacidade (pdf - 88 KB)
  • Política de Privacidade
Documentos e Links
  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)
  • Manual ICON_Belimo Cloud. (pdf - 3,18 MB)
  • Fazer login na Belimo Cloud
Entre em contato conosco

Perguntas ou comentários?

Entre em contato conosco: digitalecosystem@belimo.ch