赋能数字解决方案,
缔造更智能的未来

  1. 主页

打造楼宇物联网的新途径

搏力谋物联网生态系统(Belimo IoT Ecosystem)

搏力谋数字生态系统增强了风阀执行器、控制阀、传感器和计量表的功能,超越了模拟控制,实现了更加智能的空气与水系统管理。

借助搏力谋数字生态系统,您将在以下方面获益:

  • 智能化的增值型设备软件和应用程序
  • 通过标准协议将设备数据无缝集成到楼宇自动化控制系统 (BACS) 中
  • 简化高效的工作流程,为安装和参数设置提供一致的卓越用户体验
  • 在 Belimo Cloud 中将配置和运行数据与每个设备的数字孪生系统同步。
  • 全面分析与精准洞察,实现成功优化
  • 畅联楼宇物联网平台

我们的目标是提供具有正确数字连接和数据透明度的高品质设备,在新建项目和改造项目中行之有效地优化楼宇运行并降低能耗。

搏力谋数字孪生

借助搏力谋数字孪生即可访问宝贵的产品数据,包括历史记录、调试报告、性能指标、校准数据和设备设置备份,同时还能保持设备简单高效。

它还是搏力谋设备与外部数字服务(如分析、故障检测和诊断 (FDD)、计费、资产管理 (CMMS)、预防性维护等)之间的接口。

我们的原则,值得您信赖

作为一个肩负着承诺、重点的现场设备供应商,我们的信誉是关键。我们深知,将我们的设备开放式无缝集成到客户的解决方案中极为重要,这些原则在我们的产品线中得到了体现。我们的客户拥有他们自己设备上的数据,可以随意地分析,使用、甚至删除这些信息。 这就是我们向已获得客户授权的任何用户或实体提供开放的“客户-API”的原因。

以下是我们的搏力谋数字生态系统原则:

  • 搏力谋物联网原则 (pdf - 51 KB)

最大集成度

连接性始终是我们产品的一个重要特色。搏力谋为暖通空调行业提供无出其右的全面总线解决方案。

  • 宣传册 – 搏力谋的总线解决方案 (pdf - 2.54 MB)

MP-Bus

  • MP-Bus技术简介 (pdf - 3.46 MB)
  • MP-Bus合作伙伴 (pdf - 472 KB)
  • MP-Bus cable length calculator (zip - 694 KB)
  • 浏览产品

Modbus

  • 浏览产品

BACnet

  • 浏览产品

KNX

  • 浏览产品

楼宇物联网

  • 浏览产品
  • 楼宇物联网开发者空间

网络组件

要设计一个高效的暖通空调(HVAC)系统需要创建一个由数千个不同设备组成的网络。 我们的产品为您提供超乎过往经验的卓越体验:

直接连接风阀执行器、阀门执行器、传感器和计量表。
如果需要通过上一级网络直接连接设备,搏力谋可提供各种带集成接口的执行器。如此一来,无需额外硬件就可以直接连接到暖通空调常用的现场总线,从而消除了额外的误差源。系统集成商可将搏力谋总线执行器和传感器集成到现有软件环境中。

经济高效地集成传感器和开关触点。
一个执行器最多可直接连接两个传感器(有源、无源、开关触点)。信号在执行机构中进行数字化处理,并在总线上提供。如此即显著降低了规划、安装、运行和维护成本。

显著提高使用灵活性。
在混合式操作中,执行器通过模拟信号进行控制,同时可通过总线与楼宇自动化系统集成并进行监控。因此,搏力谋执行器促进了楼宇自动化的逐步现代化。目前,现有控制系统能得以保留,并通过集成总线提升楼宇的透明度。此外,我们的
执行器提供出类拔萃的连接灵活性,因为总线协议(BACnet、Modbus 或 MP- Bus)可在现场通过搏力谋工具进行调整。

置有物联网生态系统的执行器。
楼宇物联网系列产品与 Belimo Cloud 生态系统相连,因此可通过互联网从任何地方通过一个易于访问的安全界面(Belimo Cloud 客户端 API)进行监控。如有需要,还可以通过云端进行控制。这使得第三方供应商能够轻松访问客户授权的数据,并提供能源计费、能耗优化、楼宇分析和远程维护等网络服务。它们还提供两个传感器输入端,用于向生态系统传输温度、压力、湿度和空气质量的实际测量值。这样一来就省去了额外的输入/输出连接,并可轻松将传感器值集成到生态系统中。 

访问楼宇物联网开发者空间,了解有关楼宇物联网集成的更多信息。

  • 阅读更多信息

统一的应用程序,出色的用户体验

搏力谋小助手2

"搏力谋小助手2" 是一款应用软件配套,为您管理搏力谋产品的整个生命周期提供了一个多合一工具。该工具在设计时考虑到了效率和易用性,可确保您随手可得所需要的一切。

  • Belimo Assistant 2

Highlights

Success StoryLoxone 园区

自 2009 年以来,Loxone 一直是智能楼宇自动化领域的领导者。2023 年,该公司在奥地利 Kollerschlag 投建 Loxone 园区,其中采用了搏力谋暖通空调组件,成功实现了卓越的能源效率。
高效运行和出众舒适度。这一集成使用了 Belimo Tree 和 Air 界面,轻松实现了无缝功能协同。参观者可以亲身体验现代楼宇自动化的创新潜力。

  • 阅读更多信息

Success StorySkybill

SkyBill 开发并实施各类解决方案,以增强能源供应商、公用事业公司和楼宇运营商的能力。借助获搏力谋认证的 Thermal Energy Meter™,SkyBill 创建了端到端的电表到现金系统。该系统可为用户收集宝贵的数据,提供与 BMS 的直接集成,支持第三方基于物联网的能量监测和计费。

奖项最佳瑞士应用程序大奖

Belimo Assistant 2 荣获 2024 年瑞士最佳应用程序“创新”类银奖。该应用程序通过在所有设备上实现统一的行为,确保以客户为中心的体验。基于工作流程的方法可将任务分解为易于管理的步骤,从而减少错误、提高生产率,并将复杂性转化为顺畅高效的流程。

  • 阅读更多信息

了解可用资源

安装和维护楼宇物联网开发者空间

搏力谋为暖通空调 (HVAC) 系统提供一系列具有云连接功能的智能设备。通过 Belimo Cloud 客户端 API 这个易于访问的安全接口,可以从任何地方读取设备数据。了解适用于 NodeRED、Skyspark 和 Niagara 等各种物联网平台的 API 文档和开源连接器。

 

将您的高效创想注入楼宇物联网应用。

  • 搏力谋小助手app

设计与集成数字生态系统合作伙伴计划

借助数字生态系统合作伙伴计划,获认可的 MP 合作伙伴、BACS 合作伙伴、楼宇物联网合作伙伴和渠道合作伙伴可以轻松访问接口规范、文档和其他资源,从而创造出能为客户带来更高价值的协作型解决方案。

 

加入数字生态系统合作伙伴计划,获享更多集成型数字解决方案。

  • Read more

数字生态系统合作伙伴名录

了解更多有关不断增长的创新合作伙伴网络的信息,这些合作伙伴利用搏力谋数字生态系统为客户提供可以优化建筑性能的众多创新解决方案。

 

探索数字生态系统合作伙伴

  • 阅读更多信息
  • Security and Privacy
  • Documents and Links
  • Contact Us
Security and Privacy

安全和隐私

卓越连接性让我们的暖通空调 (HVAC) 系统更加智能,但需确保关键性能数据的安全可靠。这正是搏力谋数字生态系统为云数据提供保护的原因,确保设备通过安全连接进行通信,并正确地管理用户的访问权限。

另一项关键的连接性挑战是数据隐私,即由谁来控制和查看数据。搏力谋将所有的系统数据存储在一个安全的“数据库”中,只允许得到授权的用户访问他们的数据。通过该账户还可以访问方便用户的,且能按客户需求制定的网络应用界面。

  • 常见问答:搏力谋云安全和隐私 (pdf - 88 KB)
  • Privacy Policy
Documents and Links
  • 搏力谋物联网原则 (pdf - 51 KB)
  • 搏力谋云手册 (pdf - 3.18 MB)
  • Log in Belimo Cloud
Contact Us

Questions or Comments?

Contact us: digitalecosystem@belimo.ch

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)