Wzmacnianie rozwiązań cyfrowych,
kształtowanie inteligentniejszej przyszłości

  1. Strona główna

Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkach (Building IoT, BIoT)

Ekosystem cyfrowy Belimo

Cyfrowy ekosystem Belimo ulepsza siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki, wychodząc poza sterowanie analogowe i umożliwiając inteligentniejsze zarządzanie systemem pneumatycznym i hydraulicznym.

Dzięki Cyfrowemu ekosystemowi Belimo zyskujesz:

  • Inteligentne, wnoszące wartość dodaną oprogramowanie i aplikacje na urządzeniu
  • Bezproblemowa integracja danych urządzenia z systemami automatyki budynkowej (BACS) za pośrednictwem standardowych protokołów
  • Usprawnione i wydajne przepływy pracy oraz powtarzalne doświadczenie użytkownika w zakresie instalacji i parametryzacji
  • Synchronizacja danych konfiguracyjnych i operacyjnych z cyfrowym bliźniakiem każdego urządzenia w Belimo Cloud
  • Funkcje analityczne i wnioski w celu optymalizacji
  • Połączenia z platformami Building IoT

Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości urządzeń z odpowiednią łącznością cyfrową i przejrzystością danych, które optymalizują operacje budynku i zmniejszają zużycie energii zarówno w nowych, jak i modernizowanych projektach.

Cyfrowy bliźniak Belimo

Cyfrowy bliźniak Belimo zapewnia dostęp do cennych danych produktu, w tym zapisów historycznych, raportów z uruchomienia, wskaźników wydajności, danych kalibracyjnych i kopii zapasowych ustawień urządzenia - wszystko to przy zachowaniu prostoty i wydajności urządzeń.

Cyfrowy bliźniak pełni także rolę złącza między urządzeniami Belimo a zewnętrznymi usługami cyfrowymi, takimi jak analityka, wykrywanie i diagnostyka usterek (FDD), rozliczenia, zarządzanie aktywami (CMMS), konserwacja zapobiegawcza i nie tylko.

Mamy zasady, którym możesz zaufać

Kluczowa jest wiarygodność, jaką cieszymy się jako wyspecjalizowany i zaangażowany dostawca urządzeń obiektowych. Rozumiemy znaczenie otwartej i bezproblemowej integracji naszych urządzeń z systemami klientów, a zasady te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich naszych produktach. Nasi klienci dysponują danymi ze swoich urządzeń i mogą je odpowiednio do potrzeb dowolnie analizować, wykorzystywać, a nawet usuwać. Dlatego dostarczamy otwarty interfejs klienta API każdemu użytkownikowi lub podmiotowi upoważnionemu przez klienta.

Oto zasady naszego Cyfrowego ekosystemu Belimo:

  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)

Maksymalny potencjał integracji

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów. Belimo oferuje najbardziej kompleksowy zakres rozwiązań szynowych w branży HVAC.

  • Broszura – Rozwiązania Belimo oparte na szynie komunikacyjnej (pdf - 2,54 MB)

MP-Bus

  • Introduction to MP-Bus Technology (pdf - 3,46 MB)
  • MP-Bus cooperation partner (pdf - 472 KB)
  • MP-Bus cable length calculator (zip - 694 KB)
  • Wyświetl produkty

Modbus

  • Wyświetl produkty

BACnet

  • Wyświetl produkty

KNX

  • Wyświetl produkty

Internet rzeczy w budynkach (BIoT)

  • Wyświetl produkty
  • Tworzenie rozwiązań dla programistów IoT

Elementy sieciowe

Projektowanie wydajnej instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wymaga stworzenia sieci obejmującej tysiące różnych urządzeń. Nasze produkty wykraczają poza to, do czego jesteś przyzwyczajony:

Podłączenie bezpośrednie siłowników do przepustnic, siłowników zaworu, czujników i urządzeń pomiarowych.
W przypadku, gdy urządzenie ma być podłączone bezpośrednio przez sieć wyższego poziomu, Belimo oferuje różne siłowniki ze zintegrowanym interfejsem. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie do szyn polowych, powszechnie stosowanych w HVAC, bez dodatkowego sprzętu, co eliminuje dodatkowe źródła błędów. Integratorzy systemów mogą zintegrować siłowniki i czujniki z szyn Belimo z istniejącym środowiskiem programowym.

Ekonomiczna integracja czujników i zestyków przełącznych.
Bezpośrednio do siłownika można podłączyć maksymalnie dwa czujniki (aktywny, pasywny, próg przełączania). Sygnały te są digitalizowane w siłowniku i udostępniane na szynie. Pozwala to zminimalizować koszty planowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Maksymalna elastyczność w użytkowaniu.
W trybie hybrydowym siłownik jest sterowany za pomocą sygnału analogowego i może być jednocześnie zintegrowany i monitorowany w systemie automatyki budynku za pośrednictwem szyny. Dzięki temu siłowniki Belimo umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku. Na razie można zachować istniejący system regulacji i stworzyć dodatkową przejrzystość w budynku poprzez integrację z szyną. Ponadto nasze
siłowniki zapewniają największą swobodę podłączania, ponieważ protokół szyny (BACnet, Modbus lub MP-Bus) można dostosować na miejscu za pomocą narzędzi Belimo.

Siłowniki z ekosystemem.
Budynki IoT są podłączone do ekosystemu Belimo Cloud i dlatego można je monitorować przez Internet z dowolnego miejsca za pośrednictwem łatwo dostępnego, bezpiecznego interfejsu - Belimo Cloud Client API. W razie potrzeby można nimi również sterować za pośrednictwem chmury. Umożliwia to zewnętrznym dostawcom łatwy dostęp do danych autoryzowanych przez klienta i oferowanie usług internetowych, takich jak rozliczanie energii, optymalizacja zużycia energii, analizy budynków i zdalna konserwacja. Są też wyposażone w dwa wejścia czujników do przesyłania do ekosystemu aktualnych wartości pomiarowych temperatury, ciśnienia, wilgotności i jakości powietrza. Eliminuje to dodatkowe połączenia we / wy i umożliwia łatwą integrację wartości zmierzonych przez czujniki z ekosystemem. 

Odwiedź Przestrzeń dla projektantów budynków IoT, aby dowiedzieć się więcej o integracji budynków IoT.

  • Czytaj więcej

Jedna aplikacja do łatwego obsługiwania wszystkich produktów

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 to uniwersalne narzędzie do zarządzania całym cyklem eksploatacji produktów Belimo. Została opracowana z myślą o efektywnym i łatwym użytkowaniu, dlatego zapewnia wygodny dostęp do wszystkich ważnych funkcji.

  • Belimo Assistant 2

Highlights

Historia sukcesuKampus Loxone

Loxone jest liderem w dziedzinie inteligentnej automatyki budynków od 2009 roku. W 2023 r. firma uruchomiła kampus Loxone w Kollerschlag w Austrii, w którym zastosowano komponenty Belimo HVAC,by zapewnić sprawność energetyczną
i maksymalny komfort. Integracja wykorzystuje interfejsy Belimo Tree i Air w celu zapewnienia płynnej funkcjonalności. Odwiedzający kampus mogą na własne oczy przekonać się o innowacyjnym potencjale nowoczesnej automatyki budynkowej.


Historia sukcesuSkybill

Firma SkyBill opracowuje i wdraża rozwiązania mające na celu wzmocnienie pozycji dostawców energii, mediów i operatorów budynków. Firma stworzyła kompleksowy system Meter-To-Cash z certyfikowanym licznikiem energii cieplnej Belimo Thermal Energy Meter™. System ten gromadzi cenne dane dla użytkowników, zapewnia bezpośrednią integrację z systemem BMS i jest przystosowany do współpracy z opartymi na Internecie rzeczy (IoT) systemami do monitorowania i rozliczania zużycia energii oferowanymi przez inne firmy.

NagrodyNagroda Best Swiss App Award

Aplikacja Belimo Assistant 2 otrzymała Srebrną Nagrodę Best Swiss App Award 2024 w kategorii „Innowacja”. Aplikacja zapewnia koncentrację obsługi na potrzebach klienta, oferując spójne działanie na wszystkich urządzeniach. Podejście oparte na przepływie pracy dzieli zadania na łatwe do zarządzania kroki, aby zmniejszyć liczbę błędów, zwiększyć produktywność oraz zapewnić płynność i wydajność złożonych procesów.

  • Czytaj więcej

Poznaj dostępne zasoby

Instalacja i konserwacjaPrzestrzeń dla projektantów budynków IOT

Belimo oferuje szereg inteligentnych urządzeń do systemów HVAC z funkcjami łączności w chmurze. Dane urządzenia można odczytać z dowolnego miejsca za pośrednictwem łatwo dostępnego, bezpiecznego interfejsu - Belimo Cloud Client API. Zapoznaj się z dokumentacją API i wtyczkami open source dla platform IoT, takich jak NodeRED, Skyspark i Niagara.

 

Zacznij przekształcać swoje pomysły w zastosowanie w budynku IoT.

  • Read more

Konstrukcja i integracjaProgram partnerski Cyfrowy ekosystem

Program partnerski Cyfrowy ekosystem umożliwia dostęp do specyfikacji interfejsów, dokumentacji i dodatkowych zasobów dla akredytowanych partnerów MP, partnerów BACS, partnerów Building IoT i partnerów dystrybucyjnych w celu tworzenia wspólnych rozwiązań, które zwiększają wartość dla klienta.

 

Dołącz do programu partnerskiego Cyfrowy ekosystem, aby uzyskać więcej zintegrowanych rozwiązań cyfrowych.

  • Read more

Lista partnerów Cyfrowego ekosystemu

Dowiedz się więcej o rosnącej sieci innowacyjnych partnerów, którzy wykorzystują Cyfrowy ekosystem Belimo do tworzenia innowacyjnych rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie budynków.

 

Odkryj partnerów Cyfrowego ekosystemu.

  • Czytaj więcej
  • Security and Privacy
  • Documents and Links
  • Contact Us
Security and Privacy

Bezpieczeństwo i prywatność

Łączność czyni instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne inteligentniejszymi, ale krytyczne dane eksploatacyjne muszą pozostawać bezpieczne i chronione. Dlatego Cyfrowy ekosystem Belimo chroni dane w chmurze, zapewnia bezpieczną komunikację między urządzeniami oraz odpowiednie zarządzanie prawami dostępu użytkowników.

Kolejnym poważnym wyzwaniem dla łączności jest prywatność danych, czyli kwestia tego, kto ma kontrolę nad danymi i może je przeglądać. Belimo przechowuje wszystkie dane systemowe w bezpiecznym repozytorium, w którym dostęp do swoich danych mają tylko autoryzowani użytkownicy. Konto oferuje także dostęp do przyjaznego użytkownikowi, personalizowanego interfejsu aplikacji internetowej.

  • FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy (pdf - 88 KB)
  • Privacy Policy
Documents and Links
  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)
  • Instrukcja Belimo Cloud (pdf - 3,18 MB)
  • Log in Belimo Cloud
Contact Us

Questions or Comments?

Contact us: digitalecosystem@belimo.ch