2. Érzékelők/Mérők

Nyomás szenzorok

Precíziós nyomásérzékelők HVAC-rendszerekhez

A pontos nyomás- és nyomáskülönbség-mérés fontos a HVAC-rendszer optimális teljesítményéhez. A Belimo nyomásérzékelői rendkívül magas és alacsony nyomások mérésére alkalmasak levegős és vizes alkalmazásokban. Az érzékelők pontos nyomás-, nyomáskülönbség- és légáramlás-mérést biztosítanak a megbízható felügyelet érdekében. Választható mérési tartományok állnak rendelkezésre az alkalmazás rugalmassága érdekében. 

Tulajdonságok

Légnyomáskülönbség érzékelő

  • Nyolc, a helyszínen kiválasztható nyomáskülönbség mérési tartomány
  • Opcionális térfogatáram kimenet: a legfontosabb gyártók számítási képletei az érzékelőben tárolva vannak
  • Kiváló nullpont-stabilitás és nagy pontosság
  • Automatikus nullázás vagy kézi kalibráció lehetősége
  • Opcionális LCD-kijelző
  • Két független mérőrendszerrel is elérhető

Levegő nyomáskülönbség-kapcsoló

  • Tartós nyomáskapcsoló
  • Helyszínen beállítható kapcsolási pont

Víz nyomáskülönbség-érzékelő

  • Nagy stabilitású ellenállásérzékelő elem kerámia hordozón
  • Robusztus rozsdamentes acélház

Víz nyomásérzékelő

  • Ellenállásérzékelő elem rozsdamentes acél membránon
  • Minden nedvesített anyag rozsdamentes acélból

Innováció a nyugalom szolgálatában

Zökkenőmentes

Megbízható

Intuitív

Termékválaszték

Légcsatornanyomás-érzékelő

A szellőzőrendszerek differenciális vagy statikus légnyomásának felügyelete a kiegyensúlyozott légáramlás és a hatékony zónavezérlés biztosítása érdekében.
 

Nyomáskülönbség01APS

Nyomáskülönbség-kapcsoló levegő

Passzív

  • Kapcsolat

Nyomáskülönbség22ADP

Nyomáskülönbség-érzékelő levegő

Aktív

  • Kapcsolat

Termékválaszték

Csővezeték nyomásérzékelők

Mérje meg a víz- vagy hűtőközegnyomást a fűtési és hűtési körökben, segítve a rendszer terhelésének és hatékonyságának szabályozását. 
 

Nyomáskülönbség22PDP

Nyomáskülönbség érzékelők (víz)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Nyomáskülönbség22WDP

Nyomáskülönbség érzékelők (víz)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Nyomás22WP

Nyomásérzékelők (víz és hűtőközegek)

Aktív

  • Termékek megtekintése

Optimalizálja a HVAC-vezérlést fejlett nyomásérzékelőkkel

A nyomásérzékelők a hatékony HVAC-rendszerek szerves részét képezik, a levegő- és folyadéknyomás pontos felügyeletét és szabályozását biztosítják. Ezek az érzékelők segítenek az egyenletes áramlás fenntartásában, a rendszer teljesítményének kiegyensúlyozásában és a túlnyomás vagy vákuum állapotok megakadályozásában. A pontos nyomásmérés elengedhetetlen az energiafelhasználás optimalizálásához, a lakók komfortjának biztosításához és a HVAC-berendezések védelméhez. 

 

A Belimo HVAC nyomásérzékelőinek legfontosabb előnyei

A nagy pontosságú nyomásérzékelők beépítése a HVAC-rendszerekbe számos kritikus előnyt kínál:

  • Áramlásoptimalizálás

    Lehetővé teszi a légáramlás és a folyadékdinamika pontos szabályozását légcsatornás és csővezetékes rendszerekben. 

  • Energiahatékonyság

    Támogatja a változó levegő- és vízátfolyás-vezérlést a csökkentett energiafogyasztás és üzemeltetési költségek érdekében. 

  • Rendszerbiztonság

    Érzékeli a rendellenes nyomásviszonyokat, megelőzve a berendezések károsodását és a működési hibákat. 

  • Megfelelés és felügyelet

    Segít megfelelni az egészségügyi és ipari HVAC-rendszerek szabályozási előírásainak. 

  • Integrációra kész

    Támogatja az analóg (0...10 V, 4...20 mA) és digitális (Modbus, BACnet) kimeneteket a zökkenőmentes épületfelügyeleti rendszerintegráció érdekében.

A HVAC nyomásérzékelők alkalmazásai

A nyomásérzékelők alapvető fontosságúak a HVAC-rendszerek felügyeletéhez és vezérléséhez a legkülönbözőbb környezetben:

  • Kereskedelmi célú épületek

    A légáram és a túlnyomás optimalizálása irodákban, kiskereskedelmi helyiségekben és oktatási intézményekben. 

  • Ipari HVAC-rendszerek

    Szigorú áramlási és nyomáskövetelményekkel rendelkező technológiai környezetek felügyelete. 

  • Tisztaszobák és egészségügyi létesítmények

    Pozitív vagy negatív nyomáskülönbség fenntartása a kritikus zónákban.

  • Adatközpontok

    Optimális nyomás biztosítása a hűtőrendszerekben az érzékeny IT-berendezések védelme érdekében. 

Megfelelő nyomásérzékelő kiválasztása HVAC alkalmazásokhoz

A HVAC-rendszerek nyomásérzékelőjének kiválasztásakor vegye figyelembe a következő előírásokat:

  • Nyomás típusa

    Alkalmazástól függően választhat abszolút, differenciális vagy túlnyomás érzékelés között.

  • Mérési tartomány

    Győződjön meg arról, hogy az érzékelő tartománya megfelel a rendszer levegő- vagy folyadéknyomással kapcsolatos követelményeinek. 

  • Pontosság és stabilitás

    A nagy felbontású érzékelők stabil, alacsony elcsúszást biztosító teljesítményt nyújtanak az idő múlásával.

  • Kimenő jel kompatibilitás

    Válassza ki a megfelelő kimeneti formátumot (analóg vagy digitális) a monitorozó rendszerkompatibilitás érdekében. 

  • Környezeti tartósság

    Tartós, zárt kialakítású, IP-besorolású védelemmel ellátott, igényes HVAC-környezetekben. 

További kérdései vannak a nyomásérzékelőkkel kapcsolatban?

Lépjen kapcsolatba partnerével

További érzékelő témakörök

  • Tudjon meg többet a hőmérséklet-érzékelőkről

  • Tudjon meg többet a páratartalom-érzékelőkről

  • Tudjon meg többet a levegőminőség-érzékelőkről