2. Senzori/Contoare

Senzori de presiune

Senzori de presiune de precizie pentru sisteme HVAC

Măsurarea exactă a presiunii și a presiunii diferențiale este importantă pentru performanța optimă a sistemului HVAC. Senzorii de presiune de la Belimo pot să măsoare presiuni extrem de mari și de mici în aplicații cu aer și hidraulice. Senzorii asigură măsurători precise ale presiunii, ale presiunii diferențiale și ale debitului de aer pentru o monitorizare fiabilă. Pentru flexibilitatea aplicației sunt disponibile domenii de măsurare selectabile. 

Caracteristici

Senzor diferențial de presiune pentru aer

  • Opt domenii de măsurare a presiunii diferențiale selectabile pe teren
  • Ieșire opțională a debitului volumic: formulele de calcul ale celor mai importanți producători sunt stocate în senzor
  • Stabilitate excelentă a punctului zero și precizie ridicată
  • Opțiune de calibrare manuală sau autozero
  • Afișaj LCD opțional
  • Disponibil și cu două sisteme de măsurare independente

Presostat diferențial pentru aer

  • Presostat durabil
  • Punct de comutare reglabil în câmp

Senzor diferențial de presiune pentru apă

  • Element de senzor de rezistență, extrem de stabil pe substrat ceramic
  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil

Senzor de presiune pentru apă

  • Element de senzor de rezistență, pe membrană din oțel inoxidabil
  • Toate materialele aflate în contact cu fluidul sunt din oțel inoxidabil

Inovație pentru liniște sufletească

Fără cusur

Fiabil

Intuitiv

Gama de produse

Senzori de presiune tubulară

Monitorizați presiunea diferențială sau statică a aerului în sistemele de ventilație pentru a asigura un debit de aer echilibrat și un control eficient al zonelor.
 

Presiune diferențială01APS

Comutator presiune diferențială aer

Pasiv

  • Vizualizarea produselor

Presiune diferențială22ADP

Presostat diferențial

Activ

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de presiune pentru conducte

Măsurarea presiunii apei sau a agentului frigorific în circuitele de încălzire și de răcire, ajutând la controlul sarcinii și a eficienței sistemului. 
 

Presiune diferențială22PDP

Senzori de presiune diferențială (apă)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Presiune diferențială22WDP

Senzori de presiune diferențială (apă)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Presiune22WP

Senzori de presiune (apă și agenți frigorifici)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Optimizați controlul HVAC cu ajutorul senzorilor de presiune avansați

Senzorii de presiune sunt parte integrantă a sistemelor HVAC eficiente, asigurând monitorizarea și controlul precis al presiunii aerului și a fluidelor. Acești senzori ajută la menținerea unei rate de debit constant, echilibrează performanța sistemului și previn suprapresiunea sau condițiile de vid. Măsurarea exactă a presiunii este esențială pentru optimizarea utilizării energiei, asigurarea confortului ocupanților și protejarea echipamentelor HVAC. 

 

Principalele beneficii ale senzorilor de presiune HVAC de la Belimo

Încorporarea senzorilor de presiune de înaltă precizie în sistemele HVAC oferă mai multe beneficii esențiale:

  • Optimizarea ratei debitului

    Permite controlul precis al debitului de aer și al dinamicii fluidelor în sistemele de tubulaturi și țevi. 

  • Eficiență energetică

    Suportă controlul variabil al debitului de aer și de apă pentru reducerea consumului de energie și a costurilor operaționale. 

  • Siguranța sistemului

    Detectează condițiile anormale de presiune, prevenind deteriorarea echipamentelor și defecțiunile operaționale. 

  • Conformitate și monitorizare

    Ajută la îndeplinirea standardelor de reglementare în domeniul sănătății și al sistemelor HVAC industriale. 

  • Gata de integrare

    Suportă ieșiri analogice (0...10 V, 4...20 mA) și digitale (Modbus, BACnet) pentru integrarea perfectă în sistemul de management al clădirii.

Aplicații ale senzorilor de presiune HVAC

Senzorii de presiune sunt esențiali pentru monitorizarea și controlul sistemelor HVAC în diverse situații:

  • Clădiri comerciale

    Optimizarea debitului de aer și a presurizării în birouri, spații comerciale și unități de învățământ. 

  • Sisteme HVAC industriale

    Monitorizarea mediilor de proces cu cerințe stricte de debit și de presiune. 

  • Camere curate și instalații medicale

    Menținerea unei presiuni diferențiale pozitive sau negative în zonele critice.

  • Centre de date

    Asigurarea presiunii optime în sistemele de răcire pentru a proteja echipamentele IT sensibile. 

Selectarea senzorului de presiune potrivit pentru aplicații HVAC

Atunci când selectați un senzor de presiune pentru sistemele HVAC, luați în considerare următoarele specificații:

  • Tipul de presiune

    Alegeți între detectarea absolută, diferențială sau de suprapresiune, în funcție de aplicație.

  • Intervalul de măsurare

    Asigurați-vă că intervalul de măsurare al senzorului corespunde cerințelor sistemului pentru presiunea aerului sau a lichidului. 

  • Acuratețe și stabilitate

    Senzorii cu rezoluție înaltă asigură o performanță stabilă, cu derivă redusă în timp.

  • Compatibilitatea semnalului de ieșire

    Selectați formatul de ieșire corespunzător (analogic sau digital) pentru compatibilitatea sistemului de control. 

  • Durabilitatea mediului

    Modele durabile, sigilate, cu protecție IP pentru medii HVAC solicitante. 

Mai aveți întrebări privind senzorii de presiune?

Luați legătura cu partenerul dvs.

Mai multe subiecte legate de senzori

  • Aflați mai multe despre senzorii de temperatură

  • Aflați mai multe despre senzorii de umiditate

  • Aflați mai multe despre senzorii de calitate a aerului