2. Senzori/Contoare

Senzori de umiditate

Tehnologie avansată de senzori de umiditate pentru sistemele HVAC

Monitorizarea umidității aerului este esențială pentru asigurarea unui confort optim într-o clădire și pentru protejarea infrastructurii clădirii, a proceselor de producție, a bunurilor depozitate și a operelor de artă. Gama noastră de senzori de umiditate stabili pe termen lung pentru încăperi, conducte, aer exterior și condens permite funcționarea optimizată din punct de vedere energetic, asigurând compatibilitatea cu toate sistemele majore de automatizare a clădirilor. Senzorii de înaltă calitate și fiabilitate garantează precizia și reproductibilitatea măsurătorilor. Senzorii combinați pentru temperatură și umiditate asigură o utilizare flexibilă și economică.   

 

Caracteristici

  • Senzor multiplu cu valori măsurate de ieșire selectabile: umiditate relativă, umiditate absolută, entalpie și punct de rouă.
  • Alegerea a până la patru plaje de temperatură diferite asigură cea mai bună compatibilitate a produsului.

Inovație pentru liniște sufletească

Fără cusur

Fiabil

Intuitiv

Gama de produse

Senzori de umiditate pentru tubulatură

Instalare în tubulaturile de aer pentru monitorizarea umidității relative și optimizarea controlului ventilației. 
 

Umiditate/temperatură01DH și 22DTH

Senzori de tubulatură umiditate/temperatură

Pasiv și activ

 

  • Vizualizarea produselor

Calitatea aerului22DTM

Senzori de tubulatură CO2/umiditate/temperatură

Activ

Cu afișaj LCD

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de umiditate pentru conducte

Detectează prezența condensului și a umidității în sistemele de conducte pentru a preveni coroziunea și ineficiența.
 

Condensare22HH

Senzori de condens, comutator

Cu senzor intern/extern

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de umiditate în cameră

Măsoară nivelul de umiditate din interior pentru menținerea unui mediu confortabil și sănătos. 
 

Controlere de camerăP-22RT..D

Activ

Cu ecran tactil ePaper

  • Vizualizarea produselor

Controlere de camerăP-22RT..A

Activ

Cu afișaj virtual

  • Vizualizarea produselor

Senzori de cameră22RT

Activ

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de umiditate exterioară

Furnizează date exacte privind umiditatea mediului ambiant pentru asigurarea ajustărilor sistemului HVAC în funcție de condițiile externe.
 

Umiditate/temperatură22UTH

Senzori de exterior (umiditate/temperatură)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Optimizați eficiența HVAC cu senzori de umiditate de înaltă performanță

Senzorii de umiditate sunt esențiali în sistemele HVAC pentru monitorizarea și controlul nivelului de umiditate în mediile interioare și exterioare. Acești senzori furnizează măsurători ale umidității în timp real, permițând sistemelor HVAC să ajusteze în consecință procesele de ventilație, de dezumidificare și de umidificare. Controlul adecvat al umidității îmbunătățește calitatea aerului din interior, previne apariția mucegaiului și îmbunătățește eficiența generală a sistemului.

 

Principalele avantaje ale senzorilor de umiditate Belimo HVAC

Integrarea senzorilor de umiditate de înaltă precizie în aplicațiile HVAC oferă numeroase avantaje:

  • Calitate optimizată a aerului din interior

    Ajută la controlul nivelului de umiditate pentru a preveni apariția mucegaiului, a bacteriilor și a substanțelor contaminante din aer.

  • Eficiență energetică

    Optimizează procesele de dezumidificare și de umidificare, reducând consumul inutil de energie.

  • Confort sporit

    Menține nivelul ideal de umiditate pentru a preveni uscarea sau umezeala excesivă.

  • Sistem de protecție

    Previne deteriorarea cauzată de condens a componentelor HVAC și a structurilor clădirilor, sporind longevitatea acestora.

  • Integrare perfectă

    BACnet și protocoalele de comunicare Modbus oferă acces superior la datele aplicației și permit o punere în funcțiune și o configurare ușoară. 

Utilizări ale senzorilor de umiditate HVAC

Senzorii de umiditate HVAC sunt utilizați pe scară largă în diverse industrii și medii, inclusiv:

  • Clădiri comerciale

    Asigurarea unui control optim al umidității relative în birouri, hoteluri și spații comerciale. 

  • Instalații industriale

    Menținerea nivelului de umiditate în zonele de producție în care sunt manipulate materiale sensibile la umiditate. 

  • Sănătate și laboratoare

    Asigurarea unui control precis al umidității în spitale și în spații destinate cercetării pentru asigurarea sănătății și a siguranței pacienților.

  • Centre de date și instalații IT

    Prevenirea umidității excesive care poate duce la defectarea echipamentelor și la disfuncționalități ale sistemelor electrice.

Selectarea senzorului de umiditate potrivit pentru sistemele HVAC

Atunci când alegeți un senzor de umiditate pentru o aplicație HVAC, luați în considerare următorii factori:

  • Tipul de senzor

    Selectarea senzorului adecvat pentru tubulaturi conducte, încăperi sau medii exterioare.

  • Compatibilitatea semnalului de ieșire

    Ieșiri analogice (0...10 V, 4...20 mA) sau digitale (Modbus, BACnet) pentru o integrare ușoară.

  • Durabilitatea mediului

    Carcasă robustă cu rating IP ridicat pentru rezistență la umiditate, la praf și la temperaturi extreme.

  • Timp de răspuns și stabilitate

    Răspunsul rapid și stabil la fluctuații de umiditate asigură un control HVAC optim. 

Mai aveți întrebări privind senzorii de umiditate?

Luați legătura cu partenerul dvs.

Mai multe subiecte legate de senzori

  • Mai multe informații despre senzorii de temperatură

  • Mai multe informații despre senzorii de presiune

  • Mai multe despre senzorii de debit