2. Anturit/Mittarit

Kosteusanturit

Edistyneet kosteusanturit LVI-järjestelmiin

Ilmankosteuden monitorointi on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa optimaalinen viihtyvyys rakennuksessa ja suojella rakennuksen infrastruktuuria, tuotantoprosesseja, varastoituja tavaroita ja taideteoksia. Huoneiden, kanavien, ulkoilman ja kondensaation pitkällä aikavälillä vakaiden kosteusantureiden tuotevalikoimamme mahdollistaa energiaoptimoidun toiminnan ja varmistaa yhteensopivuuden kaikkien tärkeimpien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Laadukkaat ja luotettavat anturit takaavat mittausten tarkkuuden ja toistettavuuden. Yhdistetyt lämpötila- ja kosteusanturit tarjoavat joustavan ja kustannussäästöjä tuottavan sovelluksen.   

 

Ominaisuudet

  • Monianturi, jossa on valittavissa seuraavat lähdön mittausarvot: suhteellinen kosteus, absoluuttinen kosteus, entalpia ja kastepiste.
  • Jopa neljän eri lämpötila-alueen valinta varmistaa tuotteen parhaan sopivuuden.

Innovaatiolla mielenrauhaa

Saumaton

Luotettava

Intuitiivinen

Tuotevalikoima

Kanavan kosteusanturit

Asennetaan ilmakanaviin suhteellisen kosteuden monitorointia ja ilmanvaihdon ohjauksen optimointia varten. 
 

Kosteus / lämpötila01DH & 22DTH

Kanava-anturit kosteudelle/lämpötilalle

Passiivinen ja aktiivinen

 

  • Katso tuotteita

Ilmanlaatu22DTM

Kanava-anturit CO2 / kosteus / lämpötila

Aktiivinen

LCD-näytöllä

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Putkiston kosteusanturit

Tunnistavat kondensaation ja kosteuden putkistojärjestelmissä korroosion ja tehottomuuksien estämiseksi.
 

Kondensaatio22HH

Kondensaatioanturit, kytkin

Sisäisellä/ulkoisella anturilla

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Huoneen kosteusanturit

Mittaavat sisätilojen kosteustasoja mukavan ja terveellisen ympäristön ylläpitämiseksi. 
 

HuonekäyttöliittymätP-22RT..D

Aktiivinen

ePaper-kosketusnäytön kanssa

  • Katso tuotteita

HuonekäyttöliittymätP-22RT..A

Aktiivinen

Virtuaalisen näytön kanssa

  • Katso tuotteita

Huoneanturit22RT

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Ulkotilojen kosteusanturit

Tuottavat tarkkaa dataa ympäristön suhteellisesta kosteudesta LVI-järjestelmän säätöjen tukemiseksi ulkoisiin olosuhteisiin perustuen.
 

Kosteus / lämpötila22UTH

Ulkoilman anturit (kosteus/lämpötila)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Optimoivat LVI-tehokkuuden suuritehoisilla kosteusantureilla

Kosteusanturit ovat välttämättömiä LVI-järjestelmissä sisä- ja ulkotilojen kosteustasojen monitorointia ja ohjausta varten. Nämä anturit tuottavat reaaliaikaisia kosteusmittauksia, joiden avulla LVI-järjestelmät voivat säätää ilmanvaihto-, kosteudenpoisto- ja kostutusprosesseja vastaavasti. Asianmukainen kosteudenhallinta parantaa sisäilman laatua, ehkäisee homeen kasvua ja parantaa järjestelmän kokonaistehokkuutta.

 

Belimon LVI-kosteusantureiden tärkeimmät edut

Korkean tarkkuuden kosteusantureiden integroiminen LVI-sovelluksiin tarjoaa lukuisia etuja:

  • Parannettu sisäilman laatu

    Auttaa hallitsemaan kosteustasoja homeen, bakteerien ja ilman epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi.

  • Energiatehokkuus

    Optimoi kosteudenpoisto- ja kostutusprosessit sekä vähentää tarpeetonta energiankulutusta.

  • Parannettu mukavuus

    Pitää yllä ihanteellisia kosteustasoja kuivumisen tai liiallisen kosteuden estämiseksi.

  • Järjestelmän suojaus

    Ehkäisee LVI-komponenttien ja rakennusten rakenteiden kondensaatioon liittyviä vaurioita ja parantaa niiden pitkäikäisyyttä.

  • Saumaton integrointi

    BACnet- ja Modbus-tiedonsiirtoprotokollat mahdollistavat erinomaisen sovellustietojen saatavuuden sekä helpon käyttöönoton ja konfiguroinnin. 

LVI-kosteusantureiden sovellukset

LVI-kosteusantureita käytetään laajalti eri teollisuudenaloilla ja ympäristöissä, kuten:

  • Liikerakennukset

    Optimaalisen suhteellisen ilmankosteuden ohjaus toimistoissa, hotelleissa ja myymälätiloissa. 

  • Teollisuuslaitokset

    Kosteustasojen ylläpitäminen tuotantoalueilla, joilla käsitellään kosteudelle herkkiä materiaaleja. 

  • Terveydenhuolto ja laboratoriot

    Tarkka kosteuden säätö sairaaloissa ja tutkimusympäristöissä potilaiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Datakeskukset ja IT-tilat

    Estetään liiallinen kosteus, joka voi johtaa laitevikoihin ja sähköongelmiin.

Oikean kosteusanturin valitseminen LVI-järjestelmiin

Kun valitset kosteusanturia LVI-sovellukseen, ota huomioon seuraavat tekijät:

  • Anturityyppi

    Sopivan anturin valitseminen kanaviin, putkiin, huoneisiin tai ulkotiloihin.

  • Lähtösignaalin yhteensopivuus

    Analogiset (0...10 V, 4...20 mA) tai digitaaliset (Modbus, BACnet) lähdöt helppoa integrointia varten.

  • Ympäristönkestävyys

    Tukeva kotelointi, jossa on IP-luokiteltu suojaus kosteutta, pölyä ja äärilämpötiloja vastaan.

  • Vasteaika ja vakaus

    Nopea ja vakaa reagointi ilmankosteuden vaihteluihin takaa optimaalisen LVI-säädön. 

Lisää kysymyksiä kosteusantureista?

Ota yhteyttä edustajaan

Lisää anturiaiheita

  • Lue lisää lämpötila-antureista

  • Lue lisää paineantureista

  • Lue lisää virtausantureista